robusto ENC set de montage complet pour: Module MM/sortie plat IP55 Gris Clair WH65141103C
EAN
7611795470447
E-nr.
378 458 033
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
58.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Connecteur modulaire 7 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s)
-
Cadre pour prise à courant faible 1 produit(s) disponible(s)
-
Couverture aveugle 2 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
Dimensions
-
Hauteur86 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com