robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Noir WH36960605Z
EAN
7611795469991
E-nr.
643 093 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
20.95 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesrobusto encastré, robusto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com