rob partie supérieure clapet 3-point • WH36960749Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto appa­rent
  • Plaques de ferme­ture
  • WH36960749Z

Partie supérieure robusto avec clapet aluminium 3 points avec disque de réduc.

WH36960749Z

  • Prises et inter­rup­teurs

Partie supérieure robusto avec clapet aluminium 3 points avec disque de réduc. WH36960749Z

EAN
7611795470041
E-nr.
643 094 083
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
34.30 CHF
/ pc. *
34.30 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Obtu­ra­teur centrale
Matière
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Gammes compa­tibles
    robusto encastré, robusto montage en saillie

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration WH36960749Z (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH36960749Z (english)
PDF
103,84 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36920400A - Obturateur ENC robusto IP55 blanc
    WH36920400A
    robusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Blanc
    Prix*
    15.55 CHF
    / pc. *
    15.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36920400Q - Obturateur AP robusto IP55 blanc
    WH36920400Q
    robusto moullié AP Gr.1 complet: Obturateur avec boîtier IP55 Blanc signal
    Prix*
    40.35 CHF
    / pc. *
    40.35 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36920403A - Obturateur ENC robusto IP55 gris
    WH36920403A
    robusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Gris
    Prix*
    17.95 CHF
    / pc. *
    17.95 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36920403Q - Obturateur AP robusto IP55 gris
    WH36920403Q
    robusto moullié apparent Gr.1 complet: Obturateur avec boîtier IP55 Gris
    Prix*
    43.80 CHF
    / pc. *
    43.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36920405Q - Obturateur AP robusto IP55 noir
    WH36920405Q
    robusto moullié apparent Gr.1 complet: Obturateur avec boîtier IP55 Noir
    Prix*
    43.80 CHF
    / pc. *
    43.80 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group