En-tête ENC robusto 2×1 anthracite WH36910105C
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
- Accessoires
- Caractéristiques techniques
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Documents
- Plus de produits
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Prise de courant 108 product.page.accessories.products-available -
Bouton-poussoir (résidentiel) 104 product.page.accessories.products-available -
Interrupteur à clé 1 product.page.accessories.products-available -
Interrupteur/bouton-poussoir pour store 12 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 512 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Prise de courant
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Interrupteur à clé
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Enjoliveur pour prise de courant
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Interrupteur à trois étages
- Enjoliveur pour détecteur de mouvement
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Enjoliveur pour opturateur
- Enjoliveur pour sonnette de porte
- Interrupteur à pression
- Commande de volets roulant
- Couverture aveugle
- Vis de sécurité
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- Cadre pour prise à courant faible
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Signalisation lumineuse pour interrupteur
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Accessoires d'identification pour installation
- Insert d'éclairage pour installation
- Bouton d'appel
- Pièce de rechange pour installation domotique
- Boulon
-
WH36580600Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36580603Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36580605Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36580649Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36582300Arobusto Type 13 avec bornes enfichables + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36582303Arobusto Type 13 avec bornes enfichables + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36582305Arobusto Type 13 avec bornes enfichables + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36582349Arobusto Type 13 avec bornes enfichables + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36583300Arobusto ENC prise 1xT13 IP55 A blanc de sécurité
-
WH36583303Arobusto ENC prise 1xT13 IP55 A grau
-
WH36583305Arobusto ENC prise 1xT13 IP55 A noir
-
WH36583349Arobusto ENC prise 1xT13 IP55 A aluminium
-
WH36583400Arobusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A blanc de sécurité
-
WH36583403Arobusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A grau
-
WH36583405Arobusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A noir
-
WH36583449Arobusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A aluminium
-
WH36586300Arobusto ENC prise 1xT23 IP55 A blanc de sécurité
-
WH36586303Arobusto ENC prise 1xT23 IP55 A grau
-
WH36586305Arobusto ENC prise 1xT23 IP55 A noir
-
WH36586349Arobusto ENC prise 1xT23 IP55 A aluminium
-
WH36130100Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36130103Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36130105Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36130149Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36130200Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36130203Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36130205Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36130249Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36140300Arobusto 2x Poussoir d’impulsion avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36140303Arobusto 2x Poussoir d’impulsion de pression avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36140305Arobusto 2x Poussoir d’impulsion de pression avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36140349Arobusto 2x Poussoir d’impulsion avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36140400Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36140403Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36140405Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36140449Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36140500Arobusto Poussoir + poussoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36140503Arobusto Poussoir + poussoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36140505Arobusto Poussoir + poussoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36140549Arobusto Poussoir + poussoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36191400Arobusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36191403Arobusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36191405Arobusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36191449Arobusto Poussoir store 250VAC + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36191700Arobusto Double interrupteur store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36191703Arobusto Double interrupteur store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36191705Arobusto Double interrupteur store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36191749Arobusto Double interrupteur store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36191800Arobusto Double poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36191803Arobusto Double poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36191805Arobusto Double poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36191849Arobusto Double poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36960700Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Blanc
-
WH36960703Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Gris
-
WH36960705Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Noir
-
WH36960749Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Alumin.
-
WH36961000Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ Blanc
-
WH36961003Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ Gris
-
WH36961005Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ Noir
-
WH36961049Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ Aluminium
-
WH36961100Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 13 Blanc signal
-
WH36961103Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 13 Gris
-
WH36961105Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 13 Noir
-
WH36961149Zrobusto plaque frontal pour: Prise type 13 Aluminium
-
WH36961200Zrobusto plaque frontal pour: Prise 2x type 13 Blanc signal
-
WH36961203Zrobusto plaque frontal pour: Prise 2x type 13 Gris
-
WH36961205Zrobusto plaque frontal pour: Prise 2x type 13 Noir
-
WH36961249Zrobusto plaque frontal pour: Prise 2x type 13 Aluminium
-
WH36961300Zrobusto plaque frontal pour: Prise 3x type 13 Blanc signal
-
WH36961303Zrobusto plaque frontal pour: Prise 3x type 13 Gris
-
WH36961305Zrobusto plaque frontal pour: Prise 3x type 13 Noir
-
WH36961349Zrobusto plaque frontal pour: Prise 3x type 13 Aluminium
-
WHTR40200Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir face pour combinaison Blanc
-
WHTR40203Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Gris
-
WHTR40205Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir avec face pour combinaison Noir
-
WHTR40249Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + face pour combinaison Aluminium
-
WHTR40400Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + face pour combinaison Blanc
-
WHTR40403Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir avec face pour combinaison Gris
-
WHTR40405Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir avec face pour combinaison Noir
-
WHTR40449Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + face pour combinaison Aluminium
-
WHTR40600Arobusto + BCU KNX: 6x poussoir + face pour combinaison Blanc
-
WHTR40603Arobusto + BCU KNX: 6x poussoir avec face pour combinaison Gris
-
WHTR40605Arobusto + BCU KNX: 6x poussoir avec face pour combinaison Noir
-
WHTR40649Arobusto + BCU KNX: 6x poussoir + face pour combinaison Aluminium
-
WHTR41200Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Blanc
-
WHTR41203Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Gris
-
WHTR41205Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Noir
-
WHTR41249Arobusto + BCU KNX: 2x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Alumin.
-
WHTR41400Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Blanc
-
WHTR41403Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Gris
-
WHTR41405Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Noir
-
WHTR41449Arobusto + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état RJB + face pour combinaison Alumin.
-
WH36180100Arobusto Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36180103Arobusto Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36180105Arobusto Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36180149Arobusto Interrupt. rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH36180200Arobusto Interrupteur rotatif S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36180203Arobusto Interrupteur rotatif S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36180205Arobusto Interrupteur rotatif S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36180249Arobusto Interrupt. rotatif S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH36180300Arobusto Interrupteur rotatif S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36180303Arobusto Interrupteur rotatif S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36180305Arobusto Interrupteur rotatif S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36180349Arobusto Interrupt. rotatif S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH36180400Arobusto Interrupt. rotatif S1/1 p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36180403Arobusto Interrupt. rotatif S1/1 p/ 0-1-2-1&2 / + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36180405Arobusto Interrupt. rotatif S1/1 p/ 0-1-2-1&2 / + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36180449Arobusto Interr. rotatif S1/1 p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36180500Arobusto Interrupteur rotatif S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36180503Arobusto Interrupteur rotatif S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36180505Arobusto Interrupteur rotatif S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36180549Arobusto Interrupt. rotatif S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH36250800Zrobusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc
-
WH36250803Zrobusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Gris
-
WH36250805Zrobusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Noir
-
WH36250849Zrobusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Aluminium
-
WH36960500Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./avec membrane transparent IP55 Blanc
-
WH36960503Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./avec membrane transparent IP55 Gris
-
WH36960505Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./avec membrane transparent IP55 Noir
-
WH36960549Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./avec membrane transparent IP55 Alumin.
-
WH36961900Zrobusto plaque frontal pour: Interr./poussoir pour store IP55 Blanc
-
WH36961903Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./poussoir pour store IP55 Gris
-
WH36961905Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./poussoir pour store IP55 Noir
-
WH36961949Zrobusto AP accessoires face pour: Interr./poussoir pour store IP55 Alumin.
-
WH36962000Zrobusto plaque frontal pour: Double Interr./poussoir pour store IP55 Blanc
-
WH36962003Zrobusto AP accessoires face pour: Double Interr./poussoir pour store IP55 Gris
-
WH36962005Zrobusto AP accessoires face pour: Double Interr./poussoir pour store IP55 Noir
-
WH36962049Zrobusto AP accessoires face pour: Double Interr./poussoir store IP55 Alumin.
-
WH36920405Arobusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36920449Arobusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH36963000Zrobusto accessoires: Face IP55 avec joint rond Blanc
-
WH36963003Zrobusto accessoires: Face IP55 avec joint rond Gris
-
WH36963005Zrobusto accessoires: Face IP55 avec joint rond Noir
-
WH36963049Zrobusto accessoires: Face IP55 avec joint rond Aluminium
-
WH36963100Zrobusto Accessoires AP pour: Face IP55 avec joint rond/ lumineux Blanc
-
WH36963103Zrobusto accessoires: Face IP55 avec joint rond/ lumineux Gris
-
WH36963105Zrobusto accessoires: Face IP55 avec joint rond/ lumineux Noir
-
WH36963149Zrobusto accessoires: Face IP55 avec joint rond/ lumineux Aluminium
-
WH36510200Zrobusto accessoires: Poussoir sonnerie cadre marquable / Blanc
-
WH36510203Zrobusto accessoires: Poussoir sonnerie cadre marquable / Gris
-
WH36510205Zrobusto accessoires: Poussoir sonnerie cadre marquable / Noir
-
WH36510249Zrobusto accessoires: Face IP55 pour poussoir sonnerie cadre inscriptible/Alumin.
-
WH36100100Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36100103Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36100105Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36100149Arobusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36100200Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36100203Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36100205Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36100249Arobusto Interrupteur lumineux S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36100300Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36100303Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36100305Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36100349Arobusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36110100Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36110103Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36110105Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36110149Arobusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36110200Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36110203Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36110205Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36110249Arobusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36191300Arobusto Interrupteur store 230VAC + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36191303Arobusto Interrupteur store 230VAC + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36191305Arobusto Interrupteur store 230VAC + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36191349Arobusto Interrupteur store 230VAC + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36992305Zrobusto accessoires: Vis longues (anti vandalisme) (Set à 20 pcs + outil) Noir
-
WH36992390Zrobusto accessoires: Vis longues (anti vandalisme) (Set à 20 pcs avec outil)
-
WH36992405Zrobusto accessoires: Vis longues (anti vandalisme) (Set à 100 pcs + outil) Noir
-
WH36992490Zrobusto accessoires: Vis longues (anti vandalisme) (Set à 100 pcs avec outil)
-
WH65141100Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison Blanc
-
WH65141103Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison Gris
-
WH65141105Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison Noir
-
WH65141149Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison Gris
-
WH65300500Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH65300503Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Gris
-
WH65300505Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Noir
-
WH65300549Arobusto set de montage pour 2x module HMS: Face IP55 pour combinaison Aluminium
-
WH65300600Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH65300603Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Gris
-
WH65300605Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Noir
-
WH65300649Arobusto set de montage pour 4x module HMS: Face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH65410100Arobusto set de montage pour 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combin. Blanc
-
WH65410103Arobusto set de montage pour 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combinaison Gris
-
WH65410105Arobusto set de montage pour 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combinaison Noir
-
WH65410149Arobusto set de montage 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combinaison Alumin.
-
WH36520100Arobusto Signalisation (LED blanc) avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36520103Arobusto Signalisation (LED blanc) avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36520105Arobusto Signalisation (LED blanc) avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36520149Arobusto Signalisation (LED blanc) avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36520200Arobusto Signalisation (LED bleu) avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36520203Arobusto Signalisation (LED bleu) avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36520205Arobusto Signalisation (LED bleu) avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36520249Arobusto Signalisation (LED bleu) avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36520300Arobusto Signalisation (LED rouge/vert) avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36520303Arobusto Signalisation (LED rouge/vert) avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36520305Arobusto Signalisation (LED rouge/vert) avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36520349Arobusto Signalisation (LED rouge/vert) avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36250800Arobusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36250803Arobusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Gris
-
WH36250805Arobusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Noir
-
WH36250849Arobusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Alum.
-
WH36510200Arobusto Poussoir sonnerie cadre marquable + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36510203Arobusto Poussoir sonnerie cadre marquable + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36510205Arobusto Poussoir sonnerie cadre marquable + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36510249Arobusto Poussoir sonnerie cadre marquable + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36960600Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Blanc
-
WH36960603Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Gris
-
WH36960605Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Noir
-
WH36960649Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Alumin.
-
WH36960800Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet +2-Pt. fixation cavité/Blanc
-
WH36960803Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet +2-Pt. fixation cavité/Gris
-
WH36960805Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet +2-Pt. fixation cavité/Noir
-
WH36960849Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet +2-Pt. fixation cavité/Alum.
-
WH36960900Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Blanc
-
WH36960903Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Gris
-
WH36960905Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Noir
-
WH36960949Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Aluminium
-
WH36962100Zrobusto plaque frontal pour: Appareils Systo/KNX IP55 Blanc/membrane transparent
-
WH36962103Zrobusto AP accessoires face pour: Appareils Systo/KNX IP55 Gris
-
WH36962105Zrobusto AP accessoires face pour: Appareils Systo/KNX IP55 Noir
-
WH36962149Zrobusto AP accessoires face pour: Appareils Systo/KNX IP55 Alumin.
-
WH36990190Zrobusto accessoires: Set pour clapet verrouillable IP55
-
WH36992090Zrobusto accessoires: Set pour clapet verrouillable IP55
product.page.accessories.referenced_by.title
-
WH36580600Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Blanc
-
WH36580603Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris
-
WH36580605Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Noir
-
WH36580649Arobusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Alumin.
-
WH36130100Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36130103Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36130105Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36130149Arobusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36130200Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36130203Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36130205Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36130249Arobusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36140300Arobusto 2x Poussoir d’impulsion avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36140303Arobusto 2x Poussoir d’impulsion de pression avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36140305Arobusto 2x Poussoir d’impulsion de pression avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36140349Arobusto 2x Poussoir d’impulsion avec face IP55 pour combinaison Alumin.
-
WH36140400Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc
-
WH36140403Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Gris
-
WH36140405Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Noir
-
WH36140449Arobusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Alumin.
Caractéristiques techniques
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Gammes compatiblesrobusto encastré
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36910105C
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH36910105C
robusto ENC complet: Ligne de tête 2x1 Noir
PDF
Pièces de rechange
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH36960700Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ BlancPrix*20.60 CHF/ pc. *20.60 CHF/ pc. * -
2
WH36960703Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ GrisPrix*21.95 CHF/ pc. *21.95 CHF/ pc. * -
3
WH36960705Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ NoirPrix*21.95 CHF/ pc. *21.95 CHF/ pc. * -
4
WH36960749Zrobusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Alumin.Prix*35.95 CHF/ pc. *35.95 CHF/ pc. * -
5
WH36961000Zrobusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ BlancPrix*15.35 CHF/ pc. *15.35 CHF/ pc. *