robusto étanche IP55 pour combinaison set de montage plat pour 2x modules HMS avec couvercle, gris
EAN
7611919078894
E-nr.
378 116 233
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
- Communication
- Accessoires - HMS
- Voir plus
robusto étanche IP55 pour combi set de montage plat pour 2x HMS av.couv., gris WH65300503A
Prix*
50.30 CHF
/ pc.
*
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (86)Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 111 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connexion / priseRJ45
-
Nombre de points de connexion2
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement20 mm
-
Ø de découpe58 mm
-
Profondeur31 mm
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Dimensions de l'ouverture (L x H)12,0 x 17,0
-
Profondeur de montage17,8 mm
Equipement
-
Avec pare-poussièreNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
Matière
-
MatièreDuroplast, Thermoplastique
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP55
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25-+40 °C
Connectivité
-
Type de connection / priseSans
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
Mode de montagePour fixation par vissage
Compatibilité
-
Nom de la prise réseauKeystone
Installation, montage
-
Angle d'installation0
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus