Cartouche lumineuse LED Hager robusto 230V vert pour prise IP55 WH39968212Z
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal1 mA
-
Courant absorbé1 mA
-
Type de LampeLED
-
Gammes compatiblesrobusto encastré, robusto montage en saillie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH39968212Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH39968212Z
robusto accessoires: Cartouche lumineux LED pour 230VAC/IP55 Grün
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2026-09-01
PDF703,82 kB
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2026-09-01
PDF702,78 kB