Contact pour stores ENC robusto IP55 blanc avec 2 touches de fonction p.combi WH36191400A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 46 product.page.accessories.products-available -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 product.page.accessories.products-available -
Colonne/borne lumineuse 6 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 87 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc de sécurité
-
FinitionMat
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeContact à poussoir unipolaire
-
Tension nominale250 V
-
Indice de protection IPIP55
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
Mode de montagePour montage associé
-
Related Product TypesBoîtier apparent pour interrupteur, Colonne/borne lumineuse, Interrupteur/bouton-poussoir pour store, Pièce de rechange pour installation domotique, Plaques pour appareillage mural
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36191400A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH36191400A
robusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Blanc
PDF