The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto
    • Inter­rup­teur de stores
    • WH36191400C
    Contact pour stores ENC Hager robusto, avec 2 touches de fonction
    EAN
    7611795463227
    E-nr.
    367 061 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teur de stores

    Contact pour stores ENC robusto IP55 blanc avec 2 touches de fonction WH36191400C

    Prix*
    115.00 CHF
    / pc. *
    115.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Contact pour stores ENC robusto IP55 blanc avec 2 touches de fonction

    WH36191400C

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc de sécu­rité
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Type d'in­ter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store
      Contact à pous­soir unipo­laire
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Related Product Types
      Plaques pour appa­reillage mural

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    RoHS report WH36191400C
    PDF
    Hager déclaration REACH WH36191400C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36191400C | Hager Suisse

      Image produit WH36191400C

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH36191400C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36191400C

      robusto moullié ENC Gr.1 complet: Poussoir store 250VAC IP55 Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36191400A - Contact pour stores ENC robusto IP55 blanc avec 2 touches de fonction p.combi
      WH36191400A
      robusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Blanc
      Prix*
      92.00 CHF
      / pc. *
      92.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36191403A - Contact pour stores ENC robusto IP55 gris avec 2 touches de fonction combinaison
      WH36191403A
      robusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Gris
      Prix*
      94.60 CHF
      / pc. *
      94.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36191403C - Contact pour stores ENC robusto IP55 gris avec 2 touches de fonction
      WH36191403C
      robusto moullié ENC Gr.1 complet: Poussoir store 250VAC IP55 Gris
      Prix*
      118.50 CHF
      / pc. *
      118.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36191405A - Contact pour stores ENC robusto IP55 noir avec 2 touches de fonction combinaison
      WH36191405A
      robusto Poussoir store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Noir
      Prix*
      94.60 CHF
      / pc. *
      94.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36191405C - Contact pour stores ENC robusto IP55 noir avec 2 touches de fonction
      WH36191405C
      robusto moullié ENC Gr.1 complet: Poussoir store 250VAC IP55 Noir
      Prix*
      118.50 CHF
      / pc. *
      118.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group