The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto appa­rent
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH36510249Z
    Partie supérieure pour contact à poussoir de sonnerie Hager robusto
    EAN
    7611919509770
    E-nr.
    360 938 083
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • robusto - sonnette de porte
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Voir plus

    Partie supérieure pour contact sonnerie Hager robusto IP55 plaquette aluminium WH36510249Z

    Prix*
    27.65 CHF
    / pc. *
    27.65 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Partie supérieure pour contact sonnerie Hager robusto IP55 plaquette aluminium

    WH36510249Z

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Alumi­nium
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      16,8 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Gammes compa­tibles
      robusto encastré, robusto montage en saillie

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH36510249Z
    PDF
    RoHS report WH36510249Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36510249Z | Hager Suisse

      Image produit WH36510249Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH36510249Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36510249Z

      robusto accessoires: Face IP55 pour poussoir sonnerie cadre inscriptible/Alumin.

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36130100A - Contact à poussoir ENC robusto IP55 blanc pour combinaison
      WH36130100A
      robusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc
      Prix*
      45.20 CHF
      / pc. *
      45.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36130100Q - Contact à poussoir AP robusto IP55 blanc
      WH36130100Q
      robusto moullié AP Gr.1 complet: Poussoir d’impulsion F-O IP55 Blanc signal
      Prix*
      70.80 CHF
      / pc. *
      70.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36130103A - Contact à poussoir ENC robusto IP55 gris pour combinaison
      WH36130103A
      robusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Gris
      Prix*
      47.55 CHF
      / pc. *
      47.55 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36130103Q - Contact à poussoir AP robusto IP55 gris
      WH36130103Q
      robusto moullié AP Gr.1 complet: Poussoir d’impulsion de pression F-O IP55 Gris
      Prix*
      74.50 CHF
      / pc. *
      74.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36130105A - Contact à poussoir ENC robusto IP55 noir pour combinaison
      WH36130105A
      robusto Poussoir d’impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Noir
      Prix*
      47.55 CHF
      / pc. *
      47.55 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group