Interrupteur pour stores ENC robusto IP55 blanc avec 4 touches de fonction combi WH36191700A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s) -
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 87 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc de sécurité
-
Code RAL9003
-
FinitionMat
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeCommutateur bipolaire
-
Tension nominale250 V
-
Indice de protection IPIP55
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
Mode de montagePour montage associé
-
Related Product TypesBoîtier apparent pour interrupteur, Colonne/borne lumineuse, Interrupteur/bouton-poussoir pour store, Pièce de rechange pour installation domotique, Plaques pour appareillage mural
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36191700A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36191700A
robusto Double interrupteur store 250VAC avec face IP55 pour combinaison Blanc
PDF