The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto appa­rent
    • Plaques de ferme­ture
    • WH36963003Z
    Partie supérieure Hager robusto, pour prise IP55 selon la série SN 441011, avec joint bleu
    EAN
    7611919515368
    E-nr.
    643 098 033
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - robusto
    • Plaques de ferme­ture
    • Voir plus

    Partie supérieure robusto pour prise IP55 avec joint rond gris clair WH36963003Z

    Prix*
    33.65 CHF
    / pc. *
    33.65 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Partie supérieure robusto pour prise IP55 avec joint rond gris clair

    WH36963003Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Obtu­ra­teur centrale
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7035
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      25 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Gammes compa­tibles
      robusto encastré, robusto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH36963003Z
    PDF
    Hager RoHS report WH36963003Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36963003Z | Hager Suisse

      Image produit WH36963003Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36963003Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36963003Z

      robusto accessoires: Face IP55 avec joint rond Gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36960700Z - Partie supérieure robusto avec clapet blanc 3-points avec disque de réduc.
      WH36960700Z
      robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Blanc
      Prix*
      20.60 CHF
      / pc. *
      20.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36960703Z - Partie supérieure robusto avec clapet gris 3-points avec disque de réduc.
      WH36960703Z
      robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Gris
      Prix*
      21.95 CHF
      / pc. *
      21.95 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36960705Z - Partie supérieure robusto avec clapet noir 3-points avec disque de réduc.
      WH36960705Z
      robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Noir
      Prix*
      21.95 CHF
      / pc. *
      21.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36960749Z - Partie supérieure robusto avec clapet aluminium 3 points avec disque de réduc.
      WH36960749Z
      robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Alumin.
      Prix*
      35.95 CHF
      / pc. *
      35.95 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36961000Z - Partie supérieure robusto sans clapet blanc 3-points avec disque de réduc.
      WH36961000Z
      robusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ Blanc
      Prix*
      15.35 CHF
      / pc. *
      15.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group