robusto étanche IP55 pour combinaison poussoir pivotant à clé carrée NO 1P avec couvercle, gris
EAN
7611919066129
E-nr.
361 126 233
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
robusto étanche IP55 pour combi poussoir piv. à clé carrée NO 1P avec couv. gris WH36185003A
Prix*
112.50 CHF
/ pc.
*
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (85)Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 1 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 109 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandeClé
-
Nombre de pôles1
Matière
-
CouleurGris
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast, Thermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Finition fond profilé (installation)Mat
Dimensions
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur45,8 mm
-
Profondeur de montage17,8 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement28 mm
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Commandes et indicateurs
-
Témoin lumineuxSans
-
Nombre de touches0
-
Type de bouton poussoirBouton -poussoir simple
-
Contact d'acquittementNon
Connectivité
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis
-
Avec fixation à griffesNon
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant, Bouton-poussoir/interrupteur
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesrobusto encastré, robusto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus