- Communication
- Communication
- Voir plus
Kit de montage ENC robusto IP55 plat gris pour 2×Keystone pour combinaison WH65410103A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 46 product.page.accessories.products-available -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 product.page.accessories.products-available -
Connecteur modulaire 7 product.page.accessories.products-available -
Colonne/borne lumineuse 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 87 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Bande passante de transmission0-0 MHz
-
Avec porte-étiquette transparentOui
-
Nombre de sorties0
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
CouleurGris
-
MatièreThermoplastique
-
Type de connexion / priseFiche modulaire
-
Indice de protection IPIP55
-
Profondeur de montage17,8 mm
-
SortieAvec sortie droite
-
Mode de montageMontage en saillie ou dans une boîte à encastrer
-
Type de raccordementAutres
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65410103A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH65410103A
robusto set de montage pour 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combinaison Gris
PDF