The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto appa­rent
    • Plaques de ferme­ture
    • WH36960900Z
    Partie supérieure Hager robusto, sans clapet, fixation 2 points
    EAN
    7611795470096
    E-nr.
    643 096 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - robusto
    • Plaques de ferme­ture
    • Voir plus

    Partie supérieure robusto sans clapet blanc 2-points WH36960900Z

    Prix*
    15.35 CHF
    / pc. *
    15.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Partie supérieure robusto sans clapet blanc 2-points

    WH36960900Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc de sécu­rité
    • Code RAL
      9003
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      86 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Gammes compa­tibles
      robusto encastré, robusto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager déclaration REACH WH36960900Z
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH36960900Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36960900Z | Hager Suisse

      Image produit WH36960900Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36960900Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36960900Z

      robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36960700Z - Partie supérieure robusto avec clapet blanc 3-points avec disque de réduc.
      WH36960700Z
      robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Blanc
      Prix*
      20.60 CHF
      / pc. *
      20.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36960703Z - Partie supérieure robusto avec clapet gris 3-points avec disque de réduc.
      WH36960703Z
      robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Gris
      Prix*
      21.95 CHF
      / pc. *
      21.95 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36960705Z - Partie supérieure robusto avec clapet noir 3-points avec disque de réduc.
      WH36960705Z
      robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Noir
      Prix*
      21.95 CHF
      / pc. *
      21.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36960749Z - Partie supérieure robusto avec clapet aluminium 3 points avec disque de réduc.
      WH36960749Z
      robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Alumin.
      Prix*
      35.95 CHF
      / pc. *
      35.95 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36961000Z - Partie supérieure robusto sans clapet blanc 3-points avec disque de réduc.
      WH36961000Z
      robusto accessoires: Face IP21 avec 3-Pt. fixation/ Blanc
      Prix*
      15.35 CHF
      / pc. *
      15.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group