Contact pivotant ENC robusto IP55 blanc inverseur pour combinaison WH36180900A
EAN
7611795459251
E-nr.
364 719 103
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
68,50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s)
-
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s)
-
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation16 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Nombre de pôles1
Matière
-
CouleurBlanc de sécurité
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
Dimensions
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur77,4 mm
-
Profondeur de montage31,4 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement46 mm
Installation, montage
-
MontageEncastré
Commandes et indicateurs
-
Type de bouton poussoirDouble bouton-poussoir
-
Contact d'acquittementNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Gammes compatiblesrobusto encastré, robusto montage en saillie
Textes
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com