Obturateur ENC robusto IP55 aluminium WH36920449A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 46 product.page.accessories.products-available -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 product.page.accessories.products-available -
Colonne/borne lumineuse 6 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 87 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeObturateur centrale
-
CouleurAluminium
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceLaqué
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur17 mm
-
Type de montageFixation par vis
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurÉlément de base avec plaque de recouvrement centrale
-
Gammes compatiblesrobusto encastré, robusto montage en saillie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36920449A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH36920449A
robusto moullié: Obturateur face IP55 pour combinaison Aluminium
PDF