robusto étanche IP55 pour combinaison interrupteur à clé carrée schéma 0/1P aluminium
EAN
7611919080224
E-nr.
361 606 283
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
robusto étanche IP55 pour combinaison inter. à clé carrée schéma 0/1P aluminium WH36183549A
Prix*
118.50 CHF
/ pc.
*
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (85)Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 1 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur à trois étages 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 109 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale220- 250 V
-
Tension nominale230 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal20 A
Installation, montage
-
MontageEn saillie, Encastré
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
Dimensions
-
Profondeur45,8 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement28 mm
Matière
-
CouleurAluminium
-
MatièreDuroplast, Thermoplastique
-
Traitement de surfaceLaqué
Architecture
-
Type d'organe de commandeClé
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant, Bouton-poussoir/interrupteur
Textes
-
Type de raccordementAvec raccords à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus