The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto appa­rent
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • WH36250805Z
    Kit frontal Hager robusto Z, pour détecteur de mouvement, 86×86 mm, sans cadre de montage, IP55
    EAN
    7611919507516
    E-nr.
    377 014 053
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • Voir plus

    Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement noir WH36250805Z

    Prix*
    25.25 CHF
    / pc. *
    25.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement noir

    WH36250805Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Obtu­ra­teur centrale
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      87 mm
    • Largeur
      87 mm
    • Profon­deur
      33,0 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Ecran tactile et cadre
    • Gammes compa­tibles
      robusto encastré, robusto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH36250805Z
    PDF
    RoHS report WH36250805Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36250805Z | Hager Suisse

      Image produit WH36250805Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36250805Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36250805Z

      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Noir

      PDF
    • Guide d'installation

      Image rob UP Détecteur de mouvement C | Hager Suisse

      rob UP Détecteur de mouvement C

      Guide d'installation International 2019-12-17

      PDF
      1,37 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36250800Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement blanc
      WH36250800Z
      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc
      Prix*
      23.40 CHF
      / pc. *
      23.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36250803Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement gris clair
      WH36250803Z
      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Gris
      Prix*
      25.25 CHF
      / pc. *
      25.25 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36250849Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement aluminium
      WH36250849Z
      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Aluminium
      Prix*
      31.30 CHF
      / pc. *
      31.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36250800A - Détecteur de mouvement Hager robusto IP55 A 3 fils blanc
      WH36250800A
      robusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Blanc
      Prix*
      248.00 CHF
      / pc. *
      248.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36250800C - Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils blanc
      WH36250800C
      robusto moullié ENC compl.: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc
      Prix*
      271.00 CHF
      / pc. *
      271.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group