The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • WH36250800C
    Détecteur de mouvement ENC Hager robusto C, fonction à impulsion, détection du bruit
    EAN
    7611919507233
    E-nr.
    545 330 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • Montage mural
    • Voir plus

    Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils blanc WH36250800C

    Prix*
    271.00 CHF
    / pc. *
    271.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils blanc

    WH36250800C

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    • angle de détec­tion hori­zontal
      90 - 180 °
    Réglages
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      15 s
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
      Oui
    • Sensi­bi­lité de déclen­che­ment, réglable
      Oui
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      15 s
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      0
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
      40 - 2000 lx
    • Puis­sance max. de lampe LED
      400 W
    • Seuil de détec­tion
      5 - 1000 lx
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Raccor­de­ment à fiche
    Fonc­tions
    • Fonc­tion teach pour sensi­bi­lité de lumi­no­sité
      Oui
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur de montage
      33 mm
    • Hauteur de montage recom­mandée
      1,1-1,1 mm
    • Hauteur de montage
      1,1 - 2,2 m
    • Diamètre
      58 mm
    • Diamètre d'ins­tal­la­tion
      62 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Matière
    • Couleur
      Blanc de sécu­rité
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9003
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    Equi­pe­ment
    • Charge C
      Oui
    • Entrée de poste secon­daire
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    • Montage au plafond possible
      Non
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Non
    • Types de données
      Détec­tion d'oc­cu­pa­tion
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Non
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non
    Textes
    • Mode de montage
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    Courant élec­trique
    • Courant de commande
      4,30 - 4,30 mA
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      10 m
    • Portée max. de trans­mis­sion laté­rale
      4 m

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration WH36250800C
    PDF
    RoHS report WH36250800C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36250800C | Hager Suisse

      Image produit WH36250800C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36250800C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36250800C

      robusto moullié ENC compl.: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2023-02-28

      PDF
      2,49 MB
      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2023-02-28

      PDF
      2,50 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36250800Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement blanc
      WH36250800Z
      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc
      Prix*
      23.40 CHF
      / pc. *
      23.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36250803Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement gris clair
      WH36250803Z
      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Gris
      Prix*
      25.25 CHF
      / pc. *
      25.25 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36250805Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement noir
      WH36250805Z
      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Noir
      Prix*
      25.25 CHF
      / pc. *
      25.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36250849Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement aluminium
      WH36250849Z
      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Aluminium
      Prix*
      31.30 CHF
      / pc. *
      31.30 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36250800A - Détecteur de mouvement Hager robusto IP55 A 3 fils blanc
      WH36250800A
      robusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Blanc
      Prix*
      248.00 CHF
      / pc. *
      248.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group