Détecteur de mouvement Hager robusto IP55 A 3 fils aluminium WH36250849A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 46 product.page.accessories.products-available -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 product.page.accessories.products-available -
Colonne/borne lumineuse 6 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 87 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
angle de détection horizontal90 - 180 °
-
Temporisation minimal15 s
-
Luminosité de déclenchement, réglableOui
-
Sensibilité de déclenchement, réglableOui
-
Temporisation au déclenchement15 s
-
Temporisation à l'enclenchement0
-
Seuil de détection5 - 1000 lx
-
Fonction teach pour sensibilité de luminositéNon
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Largeur86 mm
-
Profondeur de montage33 mm
-
Hauteur de montage recommandée1,1-2,2 m
-
Hauteur de montage1,10 - 1,10 m
-
Diamètre58 mm
-
Diamètre d'installation39 mm
-
Température de service-25 - 55 °C
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
MatièrePolycarbonate (PC)
-
FinitionMat
-
Indice de protection IPIP55
-
Charge COui
-
Entrée de poste secondaireNon
-
MontageEncastré
-
Montage au plafond possibleNon
-
Mode de montagePour montage associé
-
Courant de commande4,30 - 4,30 mA
-
Portée max. frontale10 m
-
Portée max. de transmission latérale4 m
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36250849A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH36250849A
robusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Alum.
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2023-02-28
PDF2,49 MB
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2023-02-28
PDF2,50 MB