Détecteur de mouvement Hager robusto IP55 A 3 fils gris clair WH36250803A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s) -
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 87 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
angle de détection horizontal90 - 180 °
-
Temporisation minimal15 s
-
Luminosité de déclenchement, réglableOui
-
Sensibilité de déclenchement, réglableOui
-
Temporisation au déclenchement15 s
-
Temporisation à l'enclenchement0
-
Luminosité de déclenchement, réglable40 - 2000 lx
-
Puissance max. de lampe LED400 W
-
Seuil de détection5 - 1000 lx
-
Type de connexion / priseRaccordement à fiche
-
Fonction teach pour sensibilité de luminositéOui
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Largeur86 mm
-
Profondeur de montage33 mm
-
Hauteur de montage recommandée1,1-1,1 mm
-
Hauteur de montage1,1 - 2,2 m
-
Diamètre58 mm
-
Diamètre d'installation62 mm
-
Température de service-25 - 55 °C
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7035
-
MatièreThermoplastique
-
FinitionMat
-
Indice de protection IPIP55
-
Charge COui
-
Entrée de poste secondaireNon
-
MontageEncastré
-
Montage au plafond possibleNon
-
Génère des donnéesNon
-
Types de donnéesDétection d'occupation
-
Génération de données en temps réelNon
-
Données stockées sur l'appareilNon
-
Mode de montagePour montage associé
-
Courant de commande4,30 - 4,30 mA
-
Portée max. frontale10 m
-
Portée max. de transmission latérale4 m
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36250803A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36250803A
robusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Gris
PDF -
Mode d'emploi
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2023-02-28
PDF2,49 MB
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2023-02-28
PDF2,50 MB