Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser blanc WH22920200Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Connecteur modulaire 1 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 45 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant avec RCCB 1 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur/bouton-poussoir pour store 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 144 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Connecteur modulaire
- Prise de courant
- Prise de courant avec RCCB
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Enjoliveur pour variateur
- Touche pour boutton-poussoir
- Commande de volets roulant
- Prise d'appareil pour installation intérieure enfichable
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique
- Accessoires pour la technologie de communication
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Mécanisme jack modulaire
- Mécanisme prise TV
- Prise pour antenne
- Mécanisme pour haut-parleur
- Mécanisme Cinch
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Accessoires pour système bus
- Cadre adaptateur pour interrupteur
- Accessoires d'identification pour installation
-
WH20580300Bkallysto ENC: T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Blanc
-
WH20580303Bkallysto ENC: Prise T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Gris
-
WH20580304Bkallysto ENC: T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Anthracite
-
WH20580305Bkallysto ENC: T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation et face Noir
-
WH20580306Bkallysto ENC: T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation et face Orange
-
WH20585300Bkallysto ENC: T23 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Blanc
-
WH20585303Bkallysto ENC: Prise T23 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Gris
-
WH20585304Bkallysto ENC: T23 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Anthracite
-
WH20585305Bkallysto ENC: T23 avec bornes enfichables + plaque de fixation et face Noir
-
WH20585306Bkallysto ENC: T23 avec bornes enfichables + plaque de fixation et face Orange
-
WH20592200Bkallysto ENC: Prise type 15 avec bornes à vis + plaque de fixation + face Blanc
-
WH20592203Bkallysto ENC: Prise type 15 avec bornes à vis + plaque de fixation + face Gris
-
WH20592204Bkallysto ENC: Prise T15 avec bornes à vis + plaque de fixation + face Anthracite
-
WH20592205Bkallysto ENC: Prise type 15 avec bornes à vis + plaque de fixation et face Noir
-
WH20592206Bkallysto ENC: Prise T15 avec bornes à vis + plaque de fixation et face Orange
-
WH20593200Bkallysto ENC: T15 + plaque de fixation + face Blanc
-
WH20593203Bkallysto ENC: T15 + plaque de fixation + face Gris
-
WH20593204Bkallysto ENC: T15 + pl. de fixation + face Anthracite
-
WH20593205Bkallysto ENC: T15 + plaque de fixation et face Noir
-
WH20593206Bkallysto ENC: T15 + plaque de fixation et face Orange
-
WH20191400Bkallysto ENC: Poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Ultra Blanc
-
WH20191403Bkallysto ENC: Poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Gris Clair
-
WH20191404Bkallysto ENC: Poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Anthracite
-
WH20191405Bkallysto ENC: Poussoir store / 250VAC avec plaque de fixation et face Noir
-
WHT442Insert: 2x poussoir KNX Secure
-
WHT44200Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44200ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44200Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Blanc
-
WHT44200Qkallysto apparent complet: 2x poussoir KNX Secure avec coupleur BUS, Ultra Blanc
-
WHT44203Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44203ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44203Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Gris
-
WHT44203Qkallysto apparent complet: 2x poussoir KNX Secure avec coupleur BUS, Gris Clair
-
WHT44204Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44204ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44204Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Anth.
-
WHT44204Qkallysto apparent complet: 2x poussoir KNX Secure avec coupleur BUS, Anthracite
-
WHT44205Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44205ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT44205Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Noir
-
WHT44205Qkallysto apparent complet: 2x poussoir KNX Secure avec coupleur BUS, Noir
-
WHT444Insert: 4x poussoir KNX Secure
-
WHT44400Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44400ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44200ZFace des boutons pour: 2x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
-
WHT44203ZFace des boutons pour: 2x poussoir KNX Secure Gris Clair
-
WHT44204ZFace des boutons pour: 2x poussoir KNX Secure Anthracite
-
WHT44205ZFace des boutons pour: 2x poussoir KNX Secure Noir
-
WHT44400ZFace des boutons pour: 4x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
-
WHT44403ZFace des boutons pour: 4x poussoir KNX Secure Gris Clair
-
WHT44404ZFace des boutons pour: 4x poussoir KNX Secure Anthracite
-
WHT44405ZFace des boutons pour: 4x poussoir KNX Secure Noir
-
WHT44600ZFace des boutons pour: 6x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
-
WHT44603ZFace des boutons pour: 6x poussoir KNX Secure Gris Clair
-
WHT44604ZFace des boutons pour: 6x poussoir KNX Secure Anthracite
-
WHT44605ZFace des boutons pour: 6x poussoir KNX Secure Noir
-
WHT44800ZFace des boutons pour: 8x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
-
WHT44803ZFace des boutons pour: 8x poussoir KNX Secure Gris Clair
-
WHT44804ZFace des boutons pour: 8x poussoir KNX Secure Anthracite
-
WHT44805ZFace des boutons pour: 8x poussoir KNX Secure Noir
-
WH20191300Bkallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC + plaque de fixation + face Blanc
-
WH20191303Bkallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC + plaque de fixation + face Gris Clair
-
WH20191304Bkallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC + plaque de fixation + face Anthracite
-
WH20191305Bkallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC avec plaque de fixation et face Noir
-
WH50141000Bkallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
-
WH50141003Bkallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
-
WH50141004Bkallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Anthr.
-
WH50141005Bkallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Noir
-
WH50300300Bkallysto ENC kit de montage pour 4x HMS + plaque de fixation + face Blanc
-
WH50300303Bkallysto ENC kit de montage pour 4x HMS + plaque de fixation + face Gris Clair
-
WH50300304Bkallysto ENC kit de montage pour 4x HMS + plaque de fixation + face Anthracite
-
WH50300305Bkallysto ENC kit de montage pour 4x module HMS plaque de fixation + face Noir
-
WH50300400Bkallysto ENC kit de montage pour 2x module HMS + plaque de fixation + face Blanc
-
WH50300403Bkallysto ENC kit de montage pour 2x module HMS + pl. de fixation + face Gris
-
WH50300404Bkallysto ENC kit de montage pour 2x module HMS + pl. de fixation + face Anthr.
-
WH50300405Bkallysto ENC kit de montage pour 2x module HMS plaque de fixation + face Noir
-
WH50400200Bkallysto ENC kit de mont.: RJ45 + 2x RJ45 R&M/oblique + pl. de fix. + face Blanc
-
WH50400203Bkallysto ENC kit de mont.: RJ45 + 2x RJ45 R&M/oblique + pl. de fix. + face Gris
-
WH50400204Bkallysto ENC kit de mont.: RJ45 + 2x RJ45 R&M/oblique + pl. de fix. + face Anth.
-
WH50400205Bkallysto ENC kit de mont.: RJ45 + 2x RJ45 R&M/oblique + pl. de fix. + face Noir
-
WH50410100Bkallysto ENC kit de montage: 2x Keystone/oblique + pl. de fix. + face Blanc
-
WH50410103Bkallysto ENC kit de montage: 2x Keystone/oblique + pl. de fix. + face Gris
-
WH50410104Bkallysto ENC kit de montage: 2x Keystone/oblique + pl. de fix. + face Anthr.
-
WH50410105Bkallysto ENC kit de montage: 2x Keystone/oblique + pl. de fix. + face Noir
-
WH72360104Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
-
WH72360204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Anthr.
-
WH72360403Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair
-
WH72360404Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Anthracite
-
WH72360504Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Anthracite
-
WH72361204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex/ Anthr.
-
WH72531704Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531707Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531709Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH72531804Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531807Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531809Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH50290100Bkallysto ENC: Prise RJ45 Cat.5e non blindé plaque de fixation + face Blanc
-
WH50290103Bkallysto ENC: Prise RJ45 Cat.5e non blindé + pl. de fixation + face Gris Clair
-
WH50290104Bkallysto ENC: Prise RJ45 Cat.5e non blindé + pl. de fixation + face Anthracite
-
WH50290105Bkallysto ENC: Prise RJ45 Cat.5e non blindé plaque de fixation + face Noir
-
WH50290200Bkallysto ENC: 2x Prise RJ45 Cat.5e non blindé plaque de fixation + face Blanc
-
WH50290203Bkallysto ENC: 2x Prise RJ45 Cat.5e STP + pl. de fixation + face Gris Clair
-
WH50290204Bkallysto ENC: 2x Prise RJ45 Cat.5e STP + pl. de fixation + face Anthracite
-
WH50290205Bkallysto ENC: 2x Prise RJ45 Cat.5e non blindé plaque de fixation + face Noir
-
WH50300100Bkallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé plaque de fixation + face Blanc
-
WH50300103Bkallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé + pl. de fixation + face Gris Clair
-
WH50300104Bkallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé + pl. de fixation + face Anthracite
-
WH50300105Bkallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé plaque de fixation + face Noir
-
WH50300200Bkallysto ENC: 2x Prise RJ45 Catégorie 6 blindé + plaque de fixation + face Blanc
-
WH50300203Bkallysto ENC: 2x Prise RJ45 cat.6 STP + pl. de fixation + face Gris Clair
-
WH50300204Bkallysto ENC: 2x Prise RJ45 cat.6 STP + pl. de fixation + face Anthracite
-
WH50300205Bkallysto ENC: 2x Prise RJ45 Catégorie 6 blindé plaque de fixation + face Noir
-
WH50400800Bkallysto ENC: RJ45 non blindé 4 pôles plaque de fixation + face Ultra Blanc
-
WH50400803Bkallysto ENC: RJ45 non blindé 4 pôles plaque de fixation + face Gris Clair
-
WH50400804Bkallysto ENC: RJ45 non blindé 4 pôles plaque de fixation + face Anthracite
-
WH50400805Bkallysto encastré: RJ45 non blindé 4 pôles plaque de fixation + face Noir
-
WH20960500Bkallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
-
WH20960505Bkallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Noir
-
WH72150104Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Anthracite
-
WH72510104Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Anthracite
-
WH72510204Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Anthracite
-
WH72520104Zkallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Anthr.
-
WH72531604Zkallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Anthracite
-
WH72540104ZAccessoires: Module multimedia pour 1xBNC d= 13.8mm Anthracite
-
WH405437ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB
-
WH405438ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405439ZAccessoires insert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405440ZAccessoires insert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405485ZAccessoires insert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405486ZAccessoires insert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
-
WH405487ZAccessoires insert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405488ZAccessoires insert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405489ZAccessoires insert: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405490ZAccessoires insert: AM23 Radio/TV prise de passage 2GHz 23dB
-
WH20291500ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
-
WH20291503ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Gris Clair
-
WH20291504ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Anthracite
-
WH20291505ZCadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Noir
-
WH395604ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Neutre
-
WH395605ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'escalier Blanc
-
WH395606ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'ascenseur Blanc
-
WH395607ZAccessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de toilette Blanc
-
WH395608ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Salle (occupé-libre)
-
WH395609ZAccessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Chambre de l'hôtel
Produits liés
-
WHT44200Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44200ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44200Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Blanc
-
WHT44203Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44203ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44203Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Gris
-
WHT44204Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44204ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
-
WHT44204Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Anth.
-
WHT44205Akallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Noir
-
WHT44205ALkallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Noir
-
WHT44205Bkallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Noir
-
WHT44400Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
-
WHT44400ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
-
WHT44400Bkallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Blanc
-
WHT44403Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Gris
-
WHT44403ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Gris
-
WHT44403Bkallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Gris
-
WHT44404Akallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Anth.
-
WHT44404ALkallysto + face pour combinaison ENC: 4x poussoir KNX Secure sans boutons, Anth.
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur80 mm
-
Largeur100 mm
-
Profondeur6,3 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
MontageCanal d'installation
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH22920200Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH22920200Z
kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Blanc
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH22920203Zkallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Gris ClairPrix*9.00 CHF/ pc. *9.00 CHF/ pc. * -
2
WH22920204Zkallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm AnthracitePrix*9.00 CHF/ pc. *9.00 CHF/ pc. * -
3
WH22920205Zkallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm NoirPrix*9.00 CHF/ pc. *9.00 CHF/ pc. * -
4
WH22920206Zkallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm OrangePrix*9.00 CHF/ pc. *9.00 CHF/ pc. * -
5
WH22920300Zkallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 BlancPrix*8.70 CHF/ pc. *8.70 CHF/ pc. *