kallysto ENC: Poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Ultra Blanc WH20191400B
EAN
7611795331045
E-nr.
546 656 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
66.60 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Commandes et indicateurs
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeContact à poussoir unipolaire
Tension
-
Tension nominale250 V
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
Produit compatible aveckallysto art, kallysto encastré, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com