The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teur de stores
    • WH101914E
    EAN
    7611795330833
    E-nr.
    546 655 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teur de stores
    • Inter­rup­teur de stores
    • Inter­rup­teur de stores
    • Voir plus

    Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A avec 2 touche.bornes enfichables WH101914E

    Prix*
    60.50 CHF
    / pc. *
    60.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A avec 2 touche.bornes enfichables

    WH101914E

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Type d'in­ter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store
      Contact à pous­soir unipo­laire
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    • Related Product Types
      Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur, Commande de volets roulant, Enjo­li­veur pour sonnette de porte, Inter­rup­teur/­bou­ton-­pous­soir pour store, Plaques pour appa­reillage mural

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    Hager déclaration REACH WH101914E
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH101914E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH101914E | Hager Suisse

      Image produit WH101914E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH101914E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH101914E

      Insert: Poussoir pour store

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20220100Z - Bouton rotatif kallysto blanc pour interrupteur rotatif et contact pivotant
      WH20220100Z
      kallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Ultra Blanc
      Prix*
      4.90 CHF
      / pc. *
      4.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20220103Z - Bouton rotatif kallysto gris clair pour interrupteur rotatif et contact pivotant
      WH20220103Z
      kallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Gris Clair
      Prix*
      6.10 CHF
      / pc. *
      6.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20220104Z - Bouton rotatif kallysto anthracite pour interrupteur rotatif et contact pivotant
      WH20220104Z
      kallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Anthracite
      Prix*
      6.10 CHF
      / pc. *
      6.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20220105Z - Bouton rotatif kallysto noir pour interrupteur rotatif et contact pivotant
      WH20220105Z
      kallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Noir
      Prix*
      6.10 CHF
      / pc. *
      6.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101914F - Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A 2 touches bornes enfichables plaque
      WH101914F
      Insert: Poussoir pour store avec plaque de fixation
      Prix*
      61.20 CHF
      / pc. *
      61.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group