The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH20220100Z
    EAN
    7611795248527
    E-nr.
    378 040 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teur de stores
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teur de stores
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teur de stores
    • Voir plus

    Bouton rotatif kallysto blanc pour interrupteur rotatif et contact pivotant WH20220100Z

    Prix*
    4.90 CHF
    / pc. *
    4.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Bouton rotatif kallysto blanc pour interrupteur rotatif et contact pivotant

    WH20220100Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Rotatif
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager déclaration REACH WH20220100Z
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH20220100Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20220100Z | Hager Suisse

      Image produit WH20220100Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20220100Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20220100Z

      kallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Ultra Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20220103Z - Bouton rotatif kallysto gris clair pour interrupteur rotatif et contact pivotant
      WH20220103Z
      kallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Gris Clair
      Prix*
      6.10 CHF
      / pc. *
      6.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20220104Z - Bouton rotatif kallysto anthracite pour interrupteur rotatif et contact pivotant
      WH20220104Z
      kallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Anthracite
      Prix*
      6.10 CHF
      / pc. *
      6.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20220105Z - Bouton rotatif kallysto noir pour interrupteur rotatif et contact pivotant
      WH20220105Z
      kallysto accessoires: Bouton pour interrupt./poussoir rotatif Noir
      Prix*
      6.10 CHF
      / pc. *
      6.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101914E - Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A avec 2 touche.bornes enfichables
      WH101914E
      Insert: Poussoir pour store
      Prix*
      60.50 CHF
      / pc. *
      60.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101914F - Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A 2 touches bornes enfichables plaque
      WH101914F
      Insert: Poussoir pour store avec plaque de fixation
      Prix*
      61.20 CHF
      / pc. *
      61.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group