The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Cadres
    • WH20291305Z
    Cadre intermédiaire Hager kallysto, avec découpe 45×45 mm, en Duroplast, noir
    EAN
    7611795330505
    E-nr.
    377 098 953
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Cadres
    • Plaques de fixa­tion
    • Cadres
    • Plaques de fixa­tion
    • Cadres
    • Cadres
    • Plaques de fixa­tion
    • Voir plus

    Cadre intermédiaire kallysto 60×60mm avec découpe 45×45mm noir WH20291305Z

    Prix*
    12.10 CHF
    / pc. *
    12.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cadre intermédiaire kallysto 60×60mm avec découpe 45×45mm noir

    WH20291305Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration WH20291305Z
    PDF
    Hager RoHS report WH20291305Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20291305Z | Hager Suisse

      Image produit WH20291305Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20291305Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20291305Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH25920203Z - Cadre de recouvrement ENC kallysto.line 1×1 gris clair 92×92mm
      WH25920203Z
      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Gris
      Prix*
      2.35 CHF
      / pc. *
      2.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH25920204Z - Cadre de recouvrement ENC kallysto.line 1×1 anthracite 92×92mm
      WH25920204Z
      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Anthr.
      Prix*
      2.35 CHF
      / pc. *
      2.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH25920206Z - Cadre de recouvrement ENC kallysto.line 1×1 orange 92×92mm
      WH25920206Z
      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Orange
      Prix*
      2.35 CHF
      / pc. *
      2.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH25920207Z - Cadre de recouvrement ENC kallysto.line 1×1 beige 92×92mm
      WH25920207Z
      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Beige
      Prix*
      2.35 CHF
      / pc. *
      2.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH25920209Z - Cadre de recouvrement ENC kallysto.line 1×1 brun 92×92mm
      WH25920209Z
      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Brun
      Prix*
      2.35 CHF
      / pc. *
      2.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group