Prise ENC kallysto B cat.5e 1RJ45/u anthracite WH50290104B
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 10 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 65 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de sorties2
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
-
Indice de protection IPIP20
-
SortieAvec sortie oblique
-
ProtectionAvec capot antipoussière à verrouillage automatique devant la prise
-
BlindageBoîtier non blindé
-
Type de raccordementAvec bornes auto-dénudantes
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50290104B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH50290104B
kallysto ENC: Prise RJ45 Cat.5e non blindé + pl. de fixation + face Anthracite
PDF