Plaque frontale kallysto pour module multimédia sortie oblique duroplast blanc WH50121000H
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Couverture aveugle 1 product.page.accessories.products-available -
Cadre pour prise à courant faible 26 product.page.accessories.products-available -
Accessoires pour la technologie de communication 29 product.page.accessories.products-available -
Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique 24 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 599 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
Hauteur60 mm
-
Type de montageFixation par vis
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Nombre d'ouvertures pour les inserts0
-
Gammes compatibleskallysto encastré, kallysto montage en saillie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50121000H
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH50121000H
kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Blanc
PDF