Plaque frontale kallysto pour module multimédia sortie oblique thermoplast brun WH50141009H
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Couverture aveugle 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour la technologie de communication 29 produit(s) disponible(s) -
Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique 24 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme jack modulaire 18 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 599 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Couverture aveugle
- Accessoires pour la technologie de communication
- Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique
- Mécanisme jack modulaire
- Mécanisme pour haut-parleur
- Mécanisme Cinch
-
WH72150100Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Ultra Blanc
-
WH72220100Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Blanc
-
WH72220103Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Gris
-
WH72220104Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Anthr.
-
WH72220105Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Noir
-
WH72220107Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Beige
-
WH72220109Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Brun
-
WH72410200Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Blanc
-
WH72410203Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Gris
-
WH72410204Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl. 1x obturateur Anthr.
-
WH72410205Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Noir
-
WH72410207Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Beige
-
WH72410209Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Brun
-
WH72510100Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Ultra Blanc
-
WH72510200Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Ultra Blanc
-
WH72520100Zkallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Blanc
-
WH72531700Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Ultra Blanc
-
WH72531703Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Gris Clair
-
WH72531704Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531705Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Noir
-
WH72360100Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Ultra Blanc
-
WH72360103Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Gris Clair
-
WH72360104Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
-
WH72360105Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Noir
-
WH72360200Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Blanc
-
WH72360203Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Gris
-
WH72360204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Anthr.
-
WH72360205Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Noir
-
WH72360300Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Ultra Blanc
-
WH72360303Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Gris Clair
-
WH72360304Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Anthracite
-
WH72360305Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Noir
-
WH72360400Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Ultra Blanc
-
WH72360403Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair
-
WH72360404Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Anthracite
-
WH72360405Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Noir
-
WH72360500Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Ultra Blanc
-
WH72360503Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Gris Clair
-
WH72360504Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Anthracite
-
WH72360505Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Noir
-
WH72121003Zkallysto accessoires: Obturateur module multimedia Gris Clair
-
WH72121004Zkallysto accessoires: Obturateur module multimedia Anthracite
-
WH72121005Zkallysto accessoires: Obturateur module multimedia Noir
-
WH72150103Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Gris Clair
-
WH72150104Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Anthracite
-
WH72150105Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Noir
-
WH72510103Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Gris Clair
-
WH72510104Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Anthracite
-
WH72510105Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Noir
-
WH72510203Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Gris Clair
-
WH72510204Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Anthracite
-
WH72510205Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Noir
-
WH72531603Zkallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Gris Clair
-
WH72531604Zkallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Anthracite
-
WH72531605Zkallysto accessoires module MM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Noir
-
WH72540103ZAccessoires: Module multimedia vide pour 1x BNC d = 13.8 / Gris Clair
-
WH72540104ZAccessoires: Module multimedia pour 1xBNC d= 13.8mm Anthracite
-
WH72540105ZAccessoires: Module multimedia pour 1x BNC d= 12.7mm Noir
-
WH72530300Zkallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d = 6.4mm Blanc
-
WH72530303Zkallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d = 6.4mm Gris
-
WH72530304Zkallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d=6.4mm Anthracite
-
WH72530305Zkallysto accessoires MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d = 6.4mm Noir
-
WH72530400Zkallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Ultra Blanc
-
WH72530403Zkallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Gris Clair
-
WH72530404Zkallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Anthracite
-
WH72530405Zkallysto accessoires module MM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Noir
Produits liés
-
WH24920250Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Blanc
-
WH24920255Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Miroir
-
WH24920256Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Frêne
-
WH24920257Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Poirier
-
WH24920258Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Noyer
-
WH24920259Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Chêne fumé
-
WH24920274Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Nature
-
WH24920275Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Noir
-
WH24920276Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Blanc
-
WH24920285Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Ardoise
-
WH24920288Zkallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Acier
-
WH24930350Zkallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Verre Blanc
-
WH24930355Zkallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Verre Miroir
-
WH24930356Zkallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Frêne
-
WH24930357Zkallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Poirier
-
WH24930358Zkallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Noyer
-
WH24930359Zkallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Chêne fumé
-
WH24930374Zkallysto art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152 Alumin. Nature
-
WH24930375Zkallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Alumin. Noir
-
WH24930376Zkallysto.art accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 92 x 152mm Alumin. Blanc
Caractéristiques techniques
-
Hauteur60 mm
-
Type de montageFixation par vis
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatibleskallysto encastré, kallysto montage en saillie
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50141009H
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH50141009H
kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique marquable, Brun
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH50820300Hkallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Ultra BlancPrix*11.20 CHF/ pc. *11.20 CHF/ pc. * -
2
WH50820303Hkallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Gris ClairPrix*13.60 CHF/ pc. *13.60 CHF/ pc. * -
3
WH50820304Hkallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 AnthracitePrix*13.60 CHF/ pc. *13.60 CHF/ pc. * -
4
WH50820305Hkallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 NoirPrix*13.60 CHF/ pc. *13.60 CHF/ pc. * -
5
WH50820307Hkallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 BeigePrix*13.60 CHF/ pc. *13.60 CHF/ pc. *