The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Montage dans les canaux
    • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
    • WH20960504B
    Boîte de dérivation ENC Hager kallysto, plaque frontale 60×60 mm, plaque de fixation 77×77 mm, décharge de traction, entrée pour câble Ø ≤ 9 mm, sans bornes
    EAN
    7611795273857
    E-nr.
    145 818 043
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Encas­tre­ment d’ap­pa­reils kallysto
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­line
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­trend
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.pro
    • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
    • Voir plus

    Boîte de raccordement ENC kallysto anthracite Ø9mm sans bornier plaque fixation WH20960504B

    Prix*
    23.45 CHF
    / pc. *
    23.45 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Boîte de raccordement ENC kallysto anthracite Ø9mm sans bornier plaque fixation

    WH20960504B

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      19 mm
    • Profon­deur
      23 mm
    • Hauteur
      77 mm
    • Largeur
      77 mm
    • Profon­deur de montage
      16 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec pare-­pous­sière
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Blindé
      Non
    • Plaque de montage incluse
      Oui
    Matière
    • Matière
      Duro­plast
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7024
    • Fini­tion
      Mat
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20960504B
    PDF
    RoHS report WH20960504B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20960504B | Hager Suisse

      Image produit WH20960504B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20960504B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20960504B

      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Anthracite

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
      WH50141000B
      kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
      Prix*
      12.45 CHF
      / pc. *
      12.45 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH50141003B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto grc plaque fixation
      WH50141003B
      kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
      Prix*
      14.80 CHF
      / pc. *
      14.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH50141004B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto an plaque fixation
      WH50141004B
      kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Anthr.
      Prix*
      14.80 CHF
      / pc. *
      14.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH50141005B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto noir plaque fixation
      WH50141005B
      kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Noir
      Prix*
      14.80 CHF
      / pc. *
      14.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH50300300B - Kit frontal ENC HMS kallysto B pour 4 modules blanc
      WH50300300B
      kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS + plaque de fixation + face Blanc
      Prix*
      29.85 CHF
      / pc. *
      29.85 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group