The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WHT44400Z
    Face des boutons pour: 4x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
    EAN
    7611919551571
    E-nr.
    305 816 903
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Capteurs à bouton-­­pous­­soir KNX Secure
    • Voir plus

    Face des boutons: 4x IMP KNX Secure, bc WHT44400Z

    Prix*
    21.00 CHF
    / pc. *
    21.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Face des boutons: 4x IMP KNX Secure, bc

    WHT44400Z

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Voir tout (7)
    Previous
    Previous
    WHT444
    WHT444
    Insert: 4x poussoir KNX Secure
    265.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WHT44400A
    WHT44400A
    kallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
    297.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WHT44400B
    WHT44400B
    kallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Blanc
    298.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WHT44400Q
    WHT44400Q
    kallysto apparent complet: 4x poussoir KNX Secure avec coupleur BUS, Ultra Blanc
    302.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 228 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • WHT444

      Insert: 4x poussoir KNX Secure

      265.00 CHF  / pc.*
    • WHT44400A

      kallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc

      297.00 CHF  / pc.*
    • WHT44400B

      kallysto insert + face + boutons: 4x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Blanc

      298.00 CHF  / pc.*
    • WHT44400Q

      kallysto apparent complet: 4x poussoir KNX Secure avec coupleur BUS, Ultra Blanc

      302.00 CHF  / pc.*
    • WHTL44400C

      kallysto line à encastré complet: 4x poussoir KNX Secure avec boutons, Blanc

      293.00 CHF  / pc.*
    • WHTP44400C

      kallysto pro à encastré complet: 4x poussoir KNX Secure avec boutons, Blanc

      293.00 CHF  / pc.*
    • WHTT44400C

      kallysto trend à encastré complet: 4x poussoir KNX Secure avec boutons, Blanc

      293.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH22920200Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Blanc

      7.80 CHF  / pc.*
    • WH22920203Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Gris Clair

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH22920204Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Anthracite

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH22920205Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Noir

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH22920206Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Orange

      8.75 CHF  / pc.*
    • WH22920300Z

      kallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 Blanc

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH22920303Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Plaque de recouvrem. pour G3 80x100 Gris

      9.50 CHF  / pc.*
    • WH22920304Z

      kallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 Anth.

      9.50 CHF  / pc.*
    • WH22920305Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Plaque de recouvrem. pour G3 80x100 Noir

      9.50 CHF  / pc.*
    • WH22920306Z

      kallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 Orange

      9.50 CHF  / pc.*
    • WH24920250Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Blanc

      55.00 CHF  / pc.*
    • WH24920255Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Miroir

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920256Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Frêne

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920257Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Poirier

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920258Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Noyer

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920259Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Chêne fumé

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920274Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Nature

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920275Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Noir

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920276Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Blanc

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920285Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Ardoise

      68.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      4
    • Avec voyant
      Non
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      55 mm
    • Profon­deur
      5 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Sans
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      easy, ETS
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Clipsé
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Élément de commande
    • Gammes compa­tibles
      Hager péri­phé­riques multi­média BRx, kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - ka.li. C: 2x PB KNX Secure + buttons, wt (English)
    PDF
    6,53 MB
    Hager REACH declaration WHT44400Z
    PDF
    Hager RoHS report WHT44400Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHT44400Z | Hager Suisse

      Image produit WHT44400Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHT44400Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHT44400Z

      Face des boutons pour: 4x poussoir KNX Secure Ultra Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE 2025-05-07 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE 2025-05-07

      PDF
      2,46 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2025-05-07 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2025-05-07

      PDF
      2,46 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2025-05-15 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR 2025-05-15

      PDF
      2,35 MB
      Image Guide d'installation it-IT 2025-05-15 | Hager Suisse

      Guide d'installation it-IT 2025-05-15

      PDF
      2,35 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Base de données des produits KNX International 2025-04-17 | Hager Suisse

      Base de données des produits KNX International 2025-04-17

      KNXPROD
      1,01 MB
    • Guide d'application

      Image Guide d'application de-DE 2025-08-27 | Hager Suisse

      Guide d'application de-DE 2025-08-27

      PDF
      13,29 MB
      Image Guide d'application en-GB 2025-08-27 | Hager Suisse

      Guide d'application en-GB 2025-08-27

      PDF
      13,56 MB
      Image Guide d'application fr-FR 2025-08-27 | Hager Suisse

      Guide d'application fr-FR 2025-08-27

      PDF
      14,24 MB
      Image Guide d'application it-IT 2025-08-27 | Hager Suisse

      Guide d'application it-IT 2025-08-27

      PDF
      13,66 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WHT442 - Insert: 2x poussoir KNX Secure
      WHT442
      Insert: 2x poussoir KNX Secure
      Prix*
      266.00 CHF
      / pc. *
      266.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WHT44200A - ka. A: 2x IMP KNX Secure avec boutons bc
      WHT44200A
      kallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure pour combinaison, Blanc
      Prix*
      294.00 CHF
      / pc. *
      294.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WHT44200AL - ka. AL: 2x IMP KNX Secure s.boutons bc
      WHT44200AL
      kallysto + face pour combinaison ENC: 2x poussoir KNX Secure sans boutons, Blanc
      Prix*
      275.00 CHF
      / pc. *
      275.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WHT44200B - ka. B: 2x IMP KNX Secure avec boutons ws
      WHT44200B
      kallysto insert + face + boutons: 2x poussoir KNX Secure + pl. de fixation Blanc
      Prix*
      295.00 CHF
      / pc. *
      295.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WHT44200Q - ka. Q: 2x IMP KNX Secure + BCU, blanc
      WHT44200Q
      kallysto apparent complet: 2x poussoir KNX Secure avec coupleur BUS, Ultra Blanc
      Prix*
      299.00 CHF
      / pc. *
      299.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group