ka.tr. C: 4x IMP KNX Secure +boutons, ws WHTT44400C
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 32 product.page.accessories.products-available -
Plastron pour canal d'installation 6 product.page.accessories.products-available -
Détecteur de proximité pour système de bus 9 product.page.accessories.products-available -
Accessoires pour système bus 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
MontageEncastré
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Consommation de courant bus (transfert de données)30 mA
-
Type de connexion / priseBorne de raccordement au Bus
-
Avec thermostat d´ambianceOui
-
Tension de service21 - 32 V
-
Courant absorbé30 mA
-
Profondeur de montage11,1 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement16 mm
-
Hauteur94 mm
-
Largeur94 mm
-
Profondeur27,1 mm
-
Nombre de points d'exploitation4
-
Avec affichage LEDNon
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
MatièreDuroplast
-
FinitionMat
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Avec écran d'affichageNon
-
Système busKNX Secure
-
Mode de montagePour montage encastré
-
Mode de fonctionnementMode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants/stores vénitiens ou volets d'aération, Fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
-
Raccordement bus incl.Oui
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHTT44400C
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WHTT44400C
kallysto trend à encastré complet: 4x poussoir KNX Secure avec boutons, Blanc
PDF -
Instructions de montage
Guide d'installation de-DE 2025-05-07
PDF2,46 MB
Guide d'installation en-GB 2025-05-07
PDF2,46 MB
Guide d'installation fr-FR 2025-05-15
PDF2,35 MB
Guide d'installation it-IT 2025-05-15
PDF2,35 MB -
Logiciel
Base de données des produits KNX International 2025-04-17
KNXPROD1,01 MB -
Documentations
Description de l’application WHT44X_INSERT-BOUTON-POUSSOIR-KNX-SECURE-X-POSTES_FR_2025-08
PDF14,24 MB
Guide d'application de-DE 2026-10-02
PDF13,29 MB
Guide d'application it-IT 2026-10-02
PDF13,66 MB
application description WHT44X_INSERT-X-FOLD-KNX-PUSH-BUTTON-SECURE_EN_2025-08
PDF13,56 MB