Cadre tehalit CH modulaire sans hologène, 80mm, noir GR0800CH05
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Détecteur de proximité pour système de bus 68 produit(s) disponible(s) -
Touche pour boutton-poussoir 16 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour système bus 4 produit(s) disponible(s) -
Boite d'appareillage pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 144 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Longueur117 mm
-
Largeur du couvercle80 mm
-
Diamètre de l'ouverture0
-
Hauteur de l'ouverture60 mm
-
Largeur de l'ouverture60 mm
-
Nombre d'unités1
-
Type de dispositif (plastron prédécoupé pour goulotte)Appareils avec disque central
-
ChevauchementOui
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurNoir graphite
-
Code RAL9005<br/>9011
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Avec film de protectionNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit GR0800CH05
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit GR0800CH05
Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, noir
PDF -
Brochure
brochure famille BR
Fort chacun. Imbattable ensemble.
PDF3,67 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF280,26 kB