Face des boutons: 2x IMP KNX Secure, an WHT44204Z
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (7)Accessoires optionnels
-
Détecteur de proximité pour système de bus 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 231 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir
-
Nombre de touches2
-
Avec voyantNon
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur55 mm
-
Largeur55 mm
-
Profondeur5 mm
-
Nombre de modules2
-
Type de connexion / priseSans
-
Modes de configuration supportéseasy, ETS
-
Type de montageClipsé
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurÉlément de commande
-
Gammes compatiblesHager périphériques multimédia BRx, kallysto encastré, kallysto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHT44204Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WHT44204Z
Face des boutons pour: 2x poussoir KNX Secure Anthracite
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2025-05-07
PDF2,46 MB
Guide d'installation fr-FR 2025-05-15
PDF2,35 MB
Guide d'installation it-IT 2025-05-15
PDF2,35 MB -
Base de données des produits KNX
Base de données des produits KNX International 2025-04-17
KNXPROD1,01 MB -
Guide d'application
Guide d'application de-DE 2025-08-27
PDF13,29 MBGuide d'application en-GB 2025-08-27
PDF13,56 MBGuide d'application fr-FR 2025-08-27
PDF14,24 MBGuide d'application it-IT 2025-08-27
PDF13,66 MB