Boîte tehalit simple, pour canaux BR, pour cadre, modulaire GLT4001CH
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Serre-câble pour boîte d'encastrement 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 36 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Format appareillages compatiblesStandard 60 mm
-
Type de boîteFermé
-
Type de montageFixation par vis
-
Nombre d'unités1
-
Type de montage de la boîteDevant
-
Possibilité de décharge de tractionOui
-
MatièrePolyamide (PA)
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit GLT4001CH
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit GLT4001CH
Boîte simple énergie p. BR montage frontale tehalit Cadre de finition modulaire
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF2,44 MB -
Brochure
brochure famille BR
Fort chacun. Imbattable ensemble.
PDF3,67 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF280,26 kB