Prise INC 2×type 13/23, connexion câble plat Technofil, L1, Td 3×2.5mm² WH227101T
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plastron pour canal d'installation 12 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale230 V
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Hauteur82 mm
-
Largeur85 mm
-
Profondeur55 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement55 mm
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Nombre de modules2
-
Gammes compatiblesHager périphériques multimédia BRx, kallysto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH227101T
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH227101T
kallysto montage en canaux: 2x T13/23/Technofil L1/ Ecoline 3x2.5mm
PDF