Prise INC 1×type 13/23, connexion câble plat Ecobus power, L2, Td 3×2.5mm² WH226812T
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plastron pour canal d'installation 12 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour prise de courant 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'unités1
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13/23
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Nombre de modules1
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH226812T
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH226812T
INC prise 1x T13/23 L2 3x2.5mm2 Power Ecoline
PDF