The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Montage dans les canaux
  • Prises pour les canaux - kallysto
  • WH22585303G
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 23 cadre enfichable gris clair WH22585303G

Kit frontal INC Hager Ecoline, pour prise INC 1×type 23
EAN
7611919524476
E-nr.
378 573 033
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
20.20 CHF
/ pc. *
20.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 23 cadre enfichable gris clair

WH22585303G

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 9 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH226801T

    kallysto insert: T13/L1 + boîte Technofil (câble plat)

    49.70 CHF  / pc.*
  • WH226802T

    kallysto insert: T13/L2 + boîte Technofil (câble plat)

    49.70 CHF  / pc.*
  • WH226803T

    Prise à incorporer T13/L3 + boîte Technofil (câble plat)

    49.70 CHF  / pc.*
  • WH226811T

    INC prise 1x T13/23 L1 3x2.5mm2 Power Ecoline

    49.70 CHF  / pc.*
  • WH226812T

    INC prise 1x T13/23 L2 3x2.5mm2 Power Ecoline

    49.70 CHF  / pc.*
  • WH226813T

    INC prise 1x T13/23 L3 3x2.5mm2 Power Ecoline

    49.70 CHF  / pc.*
  • WH226821T

    kallysto Ecoline Montage en canaux: T13/23-L1 + boîte pour câble rond 3x2.5mm

    57.90 CHF  / pc.*
  • WH226822T

    kallysto Ecoline Montage en canaux: T13/23-L2 + boîte pour câble rond 3x2.5mm

    57.90 CHF  / pc.*
  • WH226823T

    kallysto Ecoline Montage en canaux: T13/23-L3 + boîte pour câble rond 3x2.5mm

    57.90 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    117 mm
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH22585303G
PDF
Hager RoHS report WH22585303G
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH22585303G | Hager Suisse

    Image produit WH22585303G

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH22585303G | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH22585303G

    INC set front T23 Ecoline gris clair

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH22580300G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable blanc
    WH22580300G
    INC set front T13 Ecoline ultra blanc
    Prix*
    14.55 CHF
    / pc. *
    14.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH22580303G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable gris clair
    WH22580303G
    INC set front T13 Ecoline gris clair
    Prix*
    17.00 CHF
    / pc. *
    17.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH22580305G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable noir
    WH22580305G
    INC set front T13 Ecoline noir
    Prix*
    17.00 CHF
    / pc. *
    17.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH22580400G - Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 1×type 13, a.porte-étiquette, blanc
    WH22580400G
    INC set front T13 Ecoline ch. d'inscr. ultra blanc
    Prix*
    18.75 CHF
    / pc. *
    18.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH22580403G - Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 1×T13, a.porte-étiquette, gris clair
    WH22580403G
    INC set front T13 Ecoline ch. d'inscr. gris clair
    Prix*
    21.15 CHF
    / pc. *
    21.15 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group