The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Montage d'ap­pa­reils
  • Boîtes de montage d’ap­pa­reils et cadres modu­laires
  • GR0802CH00
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Cadre tehalit CH modulaire sans hologène, 80mm avec porte étiquette, blanc GR0802CH00

Cadre tehalit, CH modulaire
EAN
4012740986557
E-nr.
334 912 403
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
13.20 CHF
/ pc. *
13.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Cadre tehalit CH modulaire sans hologène, 80mm avec porte étiquette, blanc

GR0802CH00

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boite d'ap­pa­reillage pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boite d'ap­pa­reillage pour canal d'ins­tal­la­tion
  • GLT4001CH

    Boîte simple énergie p. BR montage frontale tehalit Cadre de finition modulaire

    11.80 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    117 mm
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Diamètre de l'ou­ver­ture
    0
  • Hauteur de l'ou­ver­ture
    60 mm
  • Largeur de l'ou­ver­ture
    60 mm
  • Nombre d'unités
    1
Confi­gu­ra­tion
  • Type de dispo­sitif (plas­tron prédé­coupé pour goulotte)
    Appa­reils avec disque central
  • Chevau­che­ment
    Oui
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Oui
Matière
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

ProductEnvironmentProfile
PDF
252,25 kB
Hager déclaration REACH GR0802CH00
PDF
Hager Rapport RoHS GR0802CH00
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image GR0802CH00 | Hager Suisse

    Image produit GR0802CH00

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit GR0802CH00 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit GR0802CH00

    Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, ACI, blanc ultra

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

    Brochure fr-CH 2015-11-26

    PDF
    3,67 MB
  • Déclaration de conformité

    Image EU declaration of conformity Ecoline CH in DE & EN | Hager Suisse

    EU declaration of conformity Ecoline CH in DE & EN

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-11-09

    PDF
    591,01 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    M5861 - Bride décharge de traction tehalit pour boîte INC
    M5861
    Serre-câble pour boîte d'encastrement
    Prix*
    1.55 CHF
    / pc. *
    1.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    GR0800CH00 - Cadre tehalit CH modulaire sans hologène, 80mm, blanc
    GR0800CH00
    Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, blanc ultra
    Prix*
    8.80 CHF
    / pc. *
    8.80 CHF
    / pc. *
  • 3
    GR0800CH03 - Cadre tehalit CH modulaire sans hologène, 80mm, gris clair
    GR0800CH03
    Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, gris clair
    Prix*
    8.80 CHF
    / pc. *
    8.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    GR0800CH05 - Cadre tehalit CH modulaire sans hologène, 80mm, noir
    GR0800CH05
    Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, noir
    Prix*
    8.80 CHF
    / pc. *
    8.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    GR0802CH03 - Cadre tehalit CH modulaire sans hologène, 80mm avec porte étiquette, gris clair
    GR0802CH03
    Cadre de finition modulaire, PC 55, couvercle 80, ACI, gris clair
    Prix*
    13.20 CHF
    / pc. *
    13.20 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group