Cadre de face: 2-8x IMP KNX Secure, an WH20291504Z
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (40)Produits compatibles
-
Produits liés 807 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Avec système bus KNXNon
-
Avec système bus radio-KNXNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
-
MatièreDuroplast
-
MontagePlaque frontale individuelle
-
Hauteur55 mm
-
Largeur55 mm
-
Profondeur5 mm
-
Mode de montageMontage frontal
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20291504Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20291504Z
Cadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Anthracite
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE 2025-05-07
PDF2,46 MB
Guide d'installation en-GB 2025-05-07
PDF2,46 MB
Guide d'installation fr-FR 2025-05-15
PDF2,35 MB
Guide d'installation it-IT 2025-05-15
PDF2,35 MB -
Base de données des produits KNX
Base de données des produits KNX International 2025-04-17
KNXPROD1,01 MB -
Guide d'application
Description de l’application WHT44X_INSERT-BOUTON-POUSSOIR-KNX-SECURE-X-POSTES_FR_2025-08
PDF14,24 MB
Guide d'application de-DE 2026-10-02
PDF13,29 MB
Guide d'application it-IT 2026-10-02
PDF13,66 MB
application description WHT44X_INSERT-X-FOLD-KNX-PUSH-BUTTON-SECURE_EN_2025-08
PDF13,56 MB