The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Commu­ni­ca­tion
    • WH50400804B
    Intérieur pour boîte de raccordement Hager kallysto, pour combinaisons, plaque frontale 60×60 mm, bornes à vis, non blindé, RJ45 UTP 4 pôles commutables
    EAN
    7611795416513
    E-nr.
    877 334 048
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Commu­ni­ca­tion
    • Commu­ni­ca­tion
    • Commu­ni­ca­tion
    • Voir plus

    Boîte ENC kallysto 1×RJ45u anthracite avec plaque de fixation WH50400804B

    Prix*
    40.90 CHF
    / pc. *
    40.90 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Boîte ENC kallysto 1×RJ45u anthracite avec plaque de fixation

    WH50400804B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 65 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Pièce centrale pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • WH50400400H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Ultra Blanc

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH50400403H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Gris Clair

      14.50 CHF  / pc.*
    • WH50400405H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Noir

      14.50 CHF  / pc.*
    • WH50400407H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Beige

      14.50 CHF  / pc.*
    • WH50400409H

      kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Brun

      14.50 CHF  / pc.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • WH22920200Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Blanc

      8.00 CHF  / pc.*
    • WH22920203Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Gris Clair

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH22920204Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Anthracite

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH22920205Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Noir

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH22920206Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Orange

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH22920300Z

      kallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 Blanc

      8.70 CHF  / pc.*
    • WH22920303Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Plaque de recouvrem. pour G3 80x100 Gris

      9.75 CHF  / pc.*
    • WH22920304Z

      kallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 Anth.

      9.75 CHF  / pc.*
    • WH22920305Z

      kallysto accessoires montage en canaux: Plaque de recouvrem. pour G3 80x100 Noir

      9.75 CHF  / pc.*
    • WH22920306Z

      kallysto pour montage en canaux: Plaque de recouvrement pour G3 80x100 Orange

      9.75 CHF  / pc.*
    • WH24920250Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Blanc

      56.40 CHF  / pc.*
    • WH24920255Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Miroir

      71.60 CHF  / pc.*
    • WH24920256Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Frêne

      71.60 CHF  / pc.*
    • WH24920257Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Poirier

      71.60 CHF  / pc.*
    • WH24920258Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Noyer

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH24920259Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Chêne fumé

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH24920274Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Nature

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH24920275Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Noir

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH24920276Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Blanc

      71.60 CHF  / pc.*
    • WH24920285Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Ardoise

      69.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Avec porte-­étiquette trans­pa­rent
      Non
    • Nombre de sorties
      1
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    Matière
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Matière
      Duro­plast
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      RJ45
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WH50400804B
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH50400804B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH50400804B | Hager Suisse

      Image produit WH50400804B

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH50400804B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH50400804B

      kallysto ENC: RJ45 non blindé 4 pôles plaque de fixation + face Anthracite

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH50820300H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 blanc
      WH50820300H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Ultra Blanc
      Prix*
      11.20 CHF
      / pc. *
      11.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH50820303H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 gris clair
      WH50820303H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Gris Clair
      Prix*
      13.60 CHF
      / pc. *
      13.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH50820304H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 anthracite
      WH50820304H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Anthracite
      Prix*
      13.60 CHF
      / pc. *
      13.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH50820305H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 noir
      WH50820305H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Noir
      Prix*
      13.60 CHF
      / pc. *
      13.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH50820307H - Plaque frontale kallysto pour prise 2×USB & T13 beige
      WH50820307H
      kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Beige
      Prix*
      13.60 CHF
      / pc. *
      13.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group