kallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC + plaque de fixation + face Blanc WH20191300B
EAN
7611795330390
E-nr.
546 556 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
68.30 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Installation, montage
-
MontageEncastré
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Capacité
-
Nombre de modules0
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
MatièreDuroplast
-
FinitionMat
-
Traitement de surfaceNon traité
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com