En-tête AP Hager kallysto, nombre d'unités verticales 1, nombre d'unités horizontales 1, sens de montage horizontal et vertical, largeur 86 mm, hauteur 86 mm, profondeur 54 mm, sans halogène, qualité du matériau Duroplast, couleur noir, numéro RAL (similaire) 9005
EAN
7611919536530
E-nr.
283 011 953
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
En-tête AP Hager kallysto 1×1 86×86mm noir WH23910005Q
Prix*
14.55 CHF
/ pc.
*
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Connecteur modulaire 1 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour variateur 1 produit(s) disponible(s) -
Prise d'appareil pour installation intérieure enfichable 1 produit(s) disponible(s) -
Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique 6 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour la technologie de communication 6 produit(s) disponible(s) -
Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée) 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur88 mm
-
Largeur88 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK04
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de téléchargements