FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Blanc WH66410100D
EAN
7611795340047
E-nr.
979 432 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W3
Prix*
11.05 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Connecteur modulaire 7 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s)
-
Cadre pour prise à courant faible 1 produit(s) disponible(s)
-
Couverture aveugle 3 produit(s) disponible(s)
-
Insert pour la technologie de communication 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
Dimensions
-
Hauteur37,7 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseFiche modulaire
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com