The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
    • Commu­ni­ca­tion - FLF
    • WH66543800D
    Prise pour antenne INC R-TV-Données Hager FLF, 2 GHz, 11 dB, blanc
    EAN
    7611919498678
    E-nr.
    965 458 203
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W3
    • Commu­ni­ca­tion - FLF

    Prise d'antenne INC R-TV-Données HA FLF 2GHz 11dB blanc WH66543800D

    Prix*
    70.20 CHF
    / pc. *
    70.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise d'antenne INC R-TV-Données HA FLF 2GHz 11dB blanc

    WH66543800D

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WH66543800D
    PDF
    RoHS report WH66543800D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH66543800D | Hager Suisse

      Image produit WH66543800D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH66543800D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH66543800D

      FLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 11dB/ Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH66410100D - Face INC 2×Keystone FLF blanc
      WH66410100D
      FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Blanc
      Prix*
      11.65 CHF
      / pc. *
      11.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH66410105D - Face INC 2×Keystone FLF noir
      WH66410105D
      FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Noir
      Prix*
      14.20 CHF
      / pc. *
      14.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH66543805D - Prise d'antenne INC R-TV-Données HA FLF 2GHz 11dB noir
      WH66543805D
      FLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 11dB/ Noir
      Prix*
      72.60 CHF
      / pc. *
      72.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH72150100Z - Module multimédia kallysto M3 CUC vide pour 3 Tera Siemon cat.7 blanc
      WH72150100Z
      kallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Ultra Blanc
      Prix*
      9.15 CHF
      / pc. *
      9.15 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH72220100Z - Module multimédia kallysto M3 CUC vide pour 2 RJ45 R&M blanc
      WH72220100Z
      kallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Blanc
      Prix*
      9.75 CHF
      / pc. *
      9.75 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group