Plaque de fixation Hager FLF 3/5 2×1 aluminium anodisé bc WH37950200D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bouton-poussoir (résidentiel) 10 produit(s) disponible(s) -
Connecteur modulaire 7 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 119 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour opturateur 4 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur de câble plat pour installation intérieure enfichable 12 produit(s) disponible(s) -
Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Connecteur modulaire
- Prise de courant
- Enjoliveur pour opturateur
- Adaptateur de câble plat pour installation intérieure enfichable
- Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe
- Interrupteur à pression
- Prise d'appareil pour installation intérieure enfichable
- Cadre pour prise à courant faible
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- Accessoires pour la technologie de communication
- Couverture aveugle
- Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique
- Alimentation USB
- Insert pour la technologie de communication
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Prise pour antenne
- Boîtier d'encastrement encastré
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH37130100DFLF Gr.1 complet: Poussoir d’impulsion de pression F-O 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37130105DFLF Gr.1 complet: Poussoir d’impulsion de pression F-O 37.5x62.5mm Noir
-
WH37130200DFLF Gr.1 complet: Poussoir lumineux 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37130205DFLF Gr.1 complet: Poussoir lumineux 37.5x62.5mm Noir
-
WH37140300DFLF Gr.1 complet: 2x Poussoir d'INC 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37140305DFLF Gr.1 complet: 2x Poussoir d'INC 37.5x62.5mm Noir
-
WH37140400DFLF Gr.1 complet: 2x Poussoir lumineux / F-O 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37140405DFLF Gr.1 complet: 2x Poussoir lumineux / F-O 37.5x62.5mm Noir
-
WH37140500DFLF Gr.1 complet: Poussoir + poussoir lumineux 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37140505DFLF Gr.1 complet: Poussoir + poussoir lumineux 37.5x62.5mm Noir
-
WH70290200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé
-
WH70290300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé
-
WH70300200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé
-
WH70300300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6a PoE++ blindé
-
WH70310200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6 non blindé Blanc
-
WH70315200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6 non blindé Set à 100 pièces/ Blanc
-
WH70315300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6a non blindé Set à 100 pièces/ Blanc
-
WH37580300DFLF Gr.1 complet: Prise type 13 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH37580300DMFLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH37580305DFLF Gr.1 complet: Prise type 13 avec bornes enfichables, Noir
-
WH37580305DMFLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Noir
-
WH37580306DFLF Gr.1 complet: Prise type 13 avec bornes enfichables, Orange
-
WH37580306DMFLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Orange
-
WH37581400DFLF avec agrafe à ressort complet: Prise type 13 avec bornes à vis, Blanc
-
WH37581405DFLF avec agrafe à ressort complet: Prise type 13 avec bornes à vis, Noir
-
WH37581406DFLF avec agrafe à ressort complet: Prise type 13 avec bornes à vis, Orange
-
WH37583300DFLF complet: Prise type 13 avec affichage d'état avec bornes enfichables/ Blanc
-
WH37583300DMFLF complet avec ressort d'encliquetage: T13 avec affichage d'état/ Blanc
-
WH37583305DFLF complet: Prise type 13 avec affichage d'état avec bornes enfichables/ Noir
-
WH37583305DMFLF complet avec ressort d'encliquetage: T13 avec affichage d'état/ Noir
-
WH37583306DFLF complet: Prise type 13 avec affichage d'état avec bornes enfichables/ Orange
-
WH37583306DMFLF complet avec ressort d'encliquetage: T13 avec affichage d'état/ Orange
-
WH37585300DFLF Gr.1 complet: Prise type 23 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH37585300DMFLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 23 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH37585305DFLF Gr.1 complet: Prise type 23 avec bornes enfichables, Noir
-
WH37585305DMFLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 23 avec bornes enfichables, Noir
-
WH37585306DFLF Gr.1 complet: Prise type 23 avec bornes enfichables, Orange
-
WH107718ZPour raccordement FLF: Boîte pour câble plat/L1-N-PE POWER 3x1.5mm câble L=300mm
-
WH107719ZPour raccordement FLF: Boîte pour câble plat/L2-N-PE POWER 3x1.5mm câble L=300mm
-
WH107720ZPour raccordement FLF: Boîte pour câble plat/L3-N-PE POWER 3x1.5mm câble L=300mm
-
WH107721ZPour raccordement FLF: Boîte POWER/ 5x1.5mm câble L=300mm
-
WH107723ZAccessoires de raccordement: Boîte POWER/L1-N-PE 3x2.5mm avec câble 300mm
-
WH107724ZAccessoires de raccordement: Boîte POWER/L2-N-PE 3x2.5mm avec câble 300mm
-
WH107725ZAccessoires de raccordement: Boîte POWER/L3-N-PE 3x2.5mm avec câble 300mm
-
WH107726ZAccessoires de raccordement: Boîte POWER/ 5x2.5mm avec câble 300mm
-
WH109617ZAccessoires de raccordement: Boîte Technofil/L1-N-PE 3x1.5mm avec câble 300mm
-
WH109618ZAccessoires de raccordement: Boîte Technofil/L2-N-PE 3x1.5mm avec câble 300mm
-
WH109619ZAccessoires de raccordement: Boîte Technofil/L3-N-PE 3x1.5mm avec câble 300mm
-
WH109620ZAccessoires de raccordement: Boîte Technofil/ 5x1.5mm avec câble 300mm
-
WH109623ZAccessoires de raccordement: Boîte Technofil/L1-N-PE 3x2.5mm avec câble 300mm
-
WH109624ZAccessoires de raccordement: Boîte Technofil/L2-N-PE 3x2.5mm avec câble 300mm
-
WH109625ZAccessoires de raccordement: Boîte Technofil/L3-N-PE 3x2.5mm avec câble 300mm
-
WH109626ZAccessoires de raccordement: Boîte Technofil/ 5x2.5mm avec câble 300mm
-
WH37100100DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37100105DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) 37.5x62.5mm Noir
-
WH37100200DFLF Gr.1 complet: Interrupteur lumineuxs S1(3+3) 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37100205DFLF Gr.1 complet: Interrupteur lumineuxs S1(3+3) 37.5x62.5mm Noir
-
WH37100300DFLF Gr.1 complet: S1(3+3) 1x lumineux 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37100305DFLF Gr.1 complet: S1(3+3) 1x lumineux 37.5x62.5mm Noir
-
WH37110100DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S3 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37110105DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S3 37.5x62.5mm Noir
-
WH37110200DFLF Gr.1 complet: interrupteur S3 lumineux 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37110205DFLF Gr.1 complet: interrupteur S3 lumineux 37.5x62.5mm Noir
-
WH37120300DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S6 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37120305DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S6 37.5x62.5mm Noir
-
WH37120400DFLF Gr.1 complet: Interrupteur lumineux S6 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37120405DFLF Gr.1 complet: Interrupteur lumineux S6 37.5x62.5mm Noir
-
WH37150100DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S3+Poussoir d’impulsion F-O 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37150105DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S3+Poussoir d’impulsion F-O 37.5x62.5mm Noir
-
WH37150200DFLF Gr.1 complet: Interrupt. lumin. S3 + poussoir lumin. 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37150205DFLF Gr.1 complet: Interrupt. lumin. S3 + poussoir lumin. 37.5x62.5mm Noir
-
WH37150300DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S3 + poussoir lumineux F-O 37.5x62.5mm Blanc
-
WH37150305DFLF Gr.1 complet: Interrupteur S3 + poussoir lumineux F-O 37.5x62.5mm Noir
-
WH397704ZAccessoires, montage en canaux: Boîte (câble rond) L1-N-PE 3x1.5 L= 450mm Gris
-
WH397705ZAccessoires, montage en canaux: Boîte (câble rond)/ L2-N-PE 3x1.5 L= 450mm Gris
-
WH397706ZAccessoires, montage en canaux: Boîte (câble rond)/ L3-N-PE 3x1.5 L= 450mm Gris
-
WH397708ZAccessoires (en canaux): Boîte (câble rond) L3-N-PE-L2/-L1 5x1.5 L= 450mm Gris
-
WH397711ZAccessoires, montage en canaux: Boîte (câble rond)/ L1-N-PE 3x2.5 L= 450mm Gris
-
WH397712ZAccessoires, montage en canaux: Boîte (câble rond)/ L2-N-PE 3x2.5 L= 450mm Gris
-
WH397713ZAccessoires, montage en canaux: Boîte (câble rond)/ L3-N-PE 3x2.5 L= 450mm Gris
-
WH397715ZAccessoires (en canaux): Boîte (câble rond)-L3-N-PE-L2-L1 5x2.5 L= 450mm Gris
-
WH66141000DFLF set d'incorporation pour: Module MM /sortie plat marquable, Ultra Blanc
-
WH66141005DFLF set d'incorporation pour: Module multimedia /sortie plat marquable, Noir
-
WH72121005Zkallysto accessoires: Obturateur module multimedia Noir
-
WH72150105Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Noir
-
WH72510105Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Noir
-
WH72510205Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Noir
-
WH72520105Zkallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm / Noir
-
WH72530300Zkallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d = 6.4mm Blanc
-
WH72530305Zkallysto accessoires MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d = 6.4mm Noir
-
WH72530400Zkallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Ultra Blanc
-
WH72530405Zkallysto accessoires module MM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Noir
-
WH72531605Zkallysto accessoires module MM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Noir
-
WH72540105ZAccessoires: Module multimedia pour 1x BNC d= 12.7mm Noir
-
WH76410200ZAccessoires: Obturateur HMS Blanc
-
WH66543800DFLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 11dB/ Blanc
-
WH66543805DFLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 11dB/ Noir
-
WH70295200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé Set à 100 pièces
-
WH70295300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé Set à 100 pièces
-
WH70305200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé Set à 100 pièces
-
WH70305300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6a PoE++ blindé Set à 100 pièces
-
WH70310300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6a non blindé Blanc
-
WH72150100Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Ultra Blanc
-
WH72220100Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Blanc
-
WH72220105Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Noir
-
WH72410200Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Blanc
-
WH72410205Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Noir
-
WH72510100Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Ultra Blanc
-
WH72510200Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Ultra Blanc
-
WH72520100Zkallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Blanc
-
WH72531600Zkallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Ultra Blanc
-
WH72531700Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Ultra Blanc
-
WH72531705Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Noir
-
WH72531800Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Ultra Blanc
-
WH72531805Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Noir
-
WH72360100Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Ultra Blanc
-
WH72360105Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Noir
-
WH72360200Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Blanc
-
WH72360205Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Noir
-
WH72360305Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Noir
-
WH72360400Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Ultra Blanc
-
WH72360405Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Noir
-
WH72360500Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Ultra Blanc
-
WH72360505Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Noir
-
WH72361200Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex / Blanc
-
WH72361205Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex / Noir
-
WH66820100DFLF prise de charge: 2x USB Smart IC 18W Ultra Blanc
-
WH66820105DFLF prise de charge: 2x USB Smart IC 18W Noir
-
WH66821100DFLF prise de charge: USB Typ A+ Typ C 18W PD Ultra Blanc
-
WH66821105DFLF prise de charge: USB Typ A+ Typ C 18W PD Noir
-
WH66822100DFLF prise de charge: USB type C+C Ultra Blanc
-
WH66822105DFLF prise de charge: USB type C+C Noir
-
WH66290100DFLF: Prise RJ45 Cat.5e non blindé Ultra Blanc
-
WH66290105DFLF: Prise RJ45 Cat.5e non blindé Noir
-
WH66290200DFLF: 2x Prise RJ45 Cat.5e non blindé Ultra Blanc
-
WH66290205DFLF: 2x Prise RJ45 Cat.5e non blindé Noir
-
WH66300100DFLF: Prise RJ45 Cat.6 blindé Ultra Blanc
-
WH66300105DFLF: Prise RJ45 Cat.6 blindé Noir
-
WH66300200DFLF: 2x Prise RJ45 Cat.6 blindé Ultra Blanc
-
WH66300205DFLF: 2x Prise RJ45 Cat.6 blindé Noir
-
WH70310100Zkallysto Accessoires insert: Media-Modul RJ45 cat.5e non blindé Marquable/ Blanc
-
WH66543600DFLF: R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB Ultra Blanc
-
WH66543605DFLF: R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB Noir
-
WH66543700DFLF: R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB + 75 Ohm ressist. de termin. Blanc
-
WH66543705DFLF: R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB + 75 Ohm ressist. de termin. Noir
-
WH66543900DFLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 14dB/ Blanc
-
WH66543905DFLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 14dB/ Noir
-
WH66544000DFLF: AM19 R/TV/Dat prise de passage 2GHz 19dB Ultra Blanc
-
WH66544005DFLF: AM19 R/TV/Dat prise de passage 2GHz 19dB Noir
-
WH66545600DFLF: Radio/TV/SAT prise (2x IEC / 1x F) Ultra Blanc
-
WH66545605DFLF: Radio/TV/SAT prise (2x IEC / 1x F) Noir
-
WH66548500DFLF: Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB Ultra Blanc
-
WH66548505DFLF: Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB Noir
-
WH66548600DFLF: Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB/ Ultra Blanc
-
WH66548605DFLF: Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB/ Noir
-
WH66548700DFLF: Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB Ultra Blanc
-
WH66548705DFLF: Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB Noir
-
WH66548800DFLF: AM15 Radio/TV prise de passage 2GHz 14dB Ultra Blanc
-
WH66548805DFLF: AM15 Radio/TV prise de passage 2GHz 14dB Noir
-
WH66548900DFLF: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB Ultra Blanc
-
WH66548905DFLF: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB Noir
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur151 mm
-
Largeur40 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionVertical, Horizontal
-
Indice de protection IPIP20
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH37950200D
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH37950200D
Accessoires FLF ES: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Blanc
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH37950100DAccessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, BlancPrix*11.60 CHF/ pc. *11.60 CHF/ pc. * -
2
WH37950105DAccessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, NoirPrix*11.60 CHF/ pc. *11.60 CHF/ pc. * -
3
WH37950182DAccessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé,Prix*11.60 CHF/ pc. *11.60 CHF/ pc. * -
4
WH37950205DAccessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, NoirPrix*15.95 CHF/ pc. *15.95 CHF/ pc. * -
5
WH37950282DAccessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodiséPrix*16.35 CHF/ pc. *16.35 CHF/ pc. *