The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
    • Prises - FLF
    • WH37580305DM
    Prise INC FLF type 13 Hager grd. I (3/5), L+N+PE, avec clips métalliques, plaque de recouvrement 37×62 mm, pour découpe 32×54 mm
    EAN
    7611919483728
    E-nr.
    663 214 953
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W3
    • Prises - FLF

    Prise INC FLF Hager type 13 noir avec bornes enfichables avec ressort WH37580305DM

    Prix*
    18.55 CHF
    / pc. *
    18.55 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Noir
    Blanc
    Blanc
    Noir
    Noir
    Orange
    Orange

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise INC FLF Hager type 13 noir avec bornes enfichables avec ressort

    WH37580305DM

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      37,7 mm
    • Largeur
      62,7 mm
    • Profon­deur
      43,6 mm
    • Nombre d'unités
      1
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      37,6 mm
    • Profon­deur de montage
      6 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Norme suisse type 13
    • Section du conduc­teur
      1,0 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Quick­Con­nect, ‌Rac­cor­de­ment à fiche, ‌Rac­cor­de­ment à ressort de trac­tion
    • Type de montage
      Instal­la­tion à encas­trer, Fixa­tion par enclique­tage
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 13
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Cache, porte
    • Type de couvercle
      Aucun couvercle
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Sécu­rité
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WH37580305DM
    PDF
    Hager RoHS report WH37580305DM
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH37580305DM | Hager Suisse

      Image produit WH37580305DM

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH37580305DM | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH37580305DM

      FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH395853E - Intérieur pour prise Hager, FLF 1×T13/23, E
      WH395853E
      Insert: Prise type 13/23
      Prix*
      7.80 CHF
      / pc. *
      7.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH396453E - Intérieur pour prise Hager, FLF 3×T13/23, E
      WH396453E
      Armoire à glace: Prise 3x type 23 avec bornes enfichables
      Prix*
      24.75 CHF
      / pc. *
      24.75 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH37580300D - Prise INC FLF Hager type 13 blanc avec bornes enfichables
      WH37580300D
      FLF Gr.1 complet: Prise type 13 avec bornes enfichables, Blanc
      Prix*
      14.65 CHF
      / pc. *
      14.65 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH37580300DM - Prise INC FLF Hager type 13 blanc avec bornes enfichables avec ressort
      WH37580300DM
      FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Blanc
      Prix*
      16.10 CHF
      / pc. *
      16.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH37580305D - Prise INC FLF Hager type 13 noir avec bornes enfichables
      WH37580305D
      FLF Gr.1 complet: Prise type 13 avec bornes enfichables, Noir
      Prix*
      17.25 CHF
      / pc. *
      17.25 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group