The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
    • Acces­soires - FLF
    • WH37960200D
    Plaque de fermeture Hager FLF grd. I (3/5), avec ressort en plastique pour découpe métallique, épaisseur de paroi 1.5…3.5 mm
    EAN
    7611795031068
    E-nr.
    374 025 003
    VPE
    100 pc.
    Groupe de rabais
    W3
    • Acces­soires - FLF

    Plaque de fermeture Hager FLF 3/5 ressorts plastique pour découpe métal blanc WH37960200D

    Prix*
    4.40 CHF
    / pc. *
    4.40 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Plaque de fermeture Hager FLF 3/5 ressorts plastique pour découpe métal blanc

    WH37960200D

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Obtu­ra­teur centrale
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      62 mm
    • Largeur
      37 mm
    • Profon­deur
      7 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      FLF encastré, FLF monté en saillie

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH37960200D
    PDF
    Hager RoHS report WH37960200D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH37960200D | Hager Suisse

      Image produit WH37960200D

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH37960200D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH37960200D

      FLF complet: Obturateur avec ressorts en plastique, Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH37950100D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé bc
      WH37950100D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Blanc
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH37950105D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé no
      WH37950105D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Noir
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH37950182D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé
      WH37950182D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé,
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH37950200D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 2×1 aluminium anodisé bc
      WH37950200D
      Accessoires FLF ES: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Blanc
      Prix*
      16.35 CHF
      / pc. *
      16.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH37950205D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 2×1 aluminium anodisé no
      WH37950205D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Noir
      Prix*
      15.95 CHF
      / pc. *
      15.95 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group