FLF D: R/TV/SAT prise (2x IEC / 1x F) bc • WH66545600D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Prises et inter­rup­teurs
            • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
            • Commu­ni­ca­tion - FLF
            • WH66545600D
            WH66545600D - Prise d'antenne INC FLF R-TV-SAT blanc
            WH66545600D - Prise d'antenne INC FLF R-TV-SAT blanc

            Prise d'antenne INC FLF R-TV-SAT blanc

            WH66545600D

            WH66545600D - Prise d'antenne INC FLF R-TV-SAT blanc
            WH66545600D - Prise d'antenne INC FLF R-TV-SAT blanc
            • Prises et inter­rup­teurs

            Prise d'antenne INC FLF R-TV-SAT blanc WH66545600D

            EAN
            7611795428097
            E-nr.
            965 358 603
            VPE
            10 Pièces
            Groupe de rabais
            W3
            Prix*
            59,80 CHF
            / pc. *
            59.80 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Instal­la­tion à encas­trer, Fixa­tion par serrage
            Atté­nua­tion
            • Atté­nua­tion de raccor­de­ment à 2150 MHz
              2 dB
            • Atté­nua­tion de raccor­de­ment à 860 MHz
              5,50 dB
            Raccor­de­ment
            • Type de connexion / prise
              Prise directe
            Fréquence
            • Bande passante
              5 - 2150 MHz
            Equi­pe­ment
            • Nombre de sorties
              3
            Matière
            • Matière
              Ther­mo­plas­tique
            • Couleur
              Ultra blanc
            • Code RAL
              9016

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration WH66545600D (english)
            PDF
            103,10 kB
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WH66141000D - Kit de montage INC FLF pour 1 M3 module multimédia Hager blanc
              WH66141000D
              FLF set d'incorporation pour: Module MM /sortie plat marquable, Ultra Blanc
              Prix*
              5.95 CHF
              / pc. *
              5.95 CHF
              / pc. *
            • 2
              WH66141005D - Kit de montage INC FLF pour 1 M3 module multimédia Hager noir
              WH66141005D
              FLF set d'incorporation pour: Module multimedia /sortie plat marquable, Noir
              Prix*
              8.30 CHF
              / pc. *
              8.30 CHF
              / pc. *
            • 3
              WH66410100D - Face INC 2×Keystone FLF blanc
              WH66410100D
              FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Blanc
              Prix*
              11.05 CHF
              / pc. *
              11.05 CHF
              / pc. *
            • 4
              WH66410105D - Face INC 2×Keystone FLF noir
              WH66410105D
              FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Noir
              Prix*
              13.50 CHF
              / pc. *
              13.50 CHF
              / pc. *
            • 5
              WH66543800D - Prise d'antenne INC R-TV-Données HA FLF 2GHz 11dB blanc
              WH66543800D
              FLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 11dB/ Blanc
              Prix*
              66.70 CHF
              / pc. *
              66.70 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group