FLF: Prise RJ45 Cat.5e non blindé Ultra Blanc WH66290100D
EAN
7611795351661
E-nr.
977 755 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W3
Prix*
19.75 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert pour la technologie de communication 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Equipement
-
Nombre de sorties2
Matière
-
CouleurUltra blanc
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes auto-dénudantes
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com